Nyelvváltás :

A robotok az ipar szerves részévé váltak, és velük együtt az intelligens aktuátorok iránti igény is növekszik. Mivel az Ipar 4.0-val kapcsolatos fejlesztések miatt egyre több folyamatból származó adatot kell buszrendszeren keresztül továbbítani, egyre nagyobb szükség van a torziós képességű buszkábelekre. A különösen nagy torziós szögek területén ma már +/- 360 °/m-ig terjedő buszmegoldásokat tudunk bemutatni, akár a CAN-busz és az Ethernet esetében is, akár CAT7-ig, 10 GBit-ként 600 MHz-en.
| Cikksz. | Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²] | Külső átmérő [mm] | Réz index [kg/km] | Tömeg [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFROBOT8.PLUS.022 | (2x0,5)C | 9,5 | 47 | 103 |
| CFROBOT8.PLUS.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 32 | 67 |
| CFROBOT8.PLUS.050 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 49 | 115 |
| CFROBOT8.PLUS.052 | 4x(2x0,15)C | 10,5 | 49 | 115 |