Nyelvváltás :

A chainflex® CF211 mérőrendszer kábel sorozatának bővítése a száraz környezetre szánt nagyobb portfólióba.
Az új chainflex® CF211.030 energialánc mérőrendszer kábelét kifejezetten a SIEMENS SINAMICS V90 rendszerhez való csatlakozáshoz fejlesztették ki és tesztelték. A Siemens által piacra dobott rendszert jellemzően az ital-, csomagoló-, textil- és napenergia-iparban használják.
Az igus® pontosan itt kínálja a CF211.030-zal a legjobb ügyfélelőnyöket biztosító megoldást. Mindezen alkalmazási területeken nincs nagy terhelés például olajokból vagy hűtő kenőanyagokból. Ezért a CF211.030 a rendkívül kopás- és hajlításálló PVC-külső köpennyel pontosan a megfelelő válasz ezekre a láncalkalmazásokra. Ráadásul az új kábellel nem csak a méteráruként értékesített mérőrendszert tudjuk szállítani, hanem a teljes V90 rendszerhez is zárjuk a rést: a méteráruként értékesített tiszta mérőrendszer mellett a motorhoz is kínáljuk a méteráruként értékesítettet, és az egészet csatlakoztatásra készen is szállítjuk. Ez azt jelenti, hogy a rendszerhez szükséges összes termék megtalálható a katalógusunkban, és raktárkészletről tudjuk szállítani.
| Cikksz. | Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²] | Külső átmérő [mm] | Réz index [kg/km] | Tömeg [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | (3x(2x0,25)C+2x(2x0,25))C | 8,5 | 60 | 87 |