CF99.PLUS

... 100 000 000 ciklusra szóló garanciával ...

Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

Műszaki adatok

Cikksz.Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²]Külső átmérő [mm]Réz index [kg/km]Tömeg [kg/km]
CF98.PLUS.01.022x0,144,5418
CF98.PLUS.01.033x0,144,5620
CF98.PLUS.01.044x0,145725
CF98.PLUS.01.088x0,146,51545
CF98.PLUS.02.03INI3x0,2551029
CF98.PLUS.02.044x0,255,51436
CF98.PLUS.02.088x0,257,52968
CF98.PLUS.03.04INI4x0,3461538
CF98.PLUS.05.044x0,563253
Cikksz.Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²]Külső átmérő [mm]Réz index [kg/km]Tömeg [kg/km]
CF99.PLUS.01.02(2x0,14)C61239
CF99.PLUS.01.04(4x0,14)C6,51648
CF99.PLUS.01.08(8x0,14)C82876
CF99.PLUS.02.04(8x0,25)C72360
CF99.PLUS.03.08(8x0,34)C9,545111

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation