Nyelvváltás :

Új keresztmetszet: Tesztelve és 4 év garanciával
Az intenzív ügyfélkapcsolataink révén az év során hozzánk eljuttatott vevői igényekre reagálva hat kábelcsalád új keresztmetszetével válaszoltunk, és ennek megfelelően bővítettük portfóliónkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy olyan új megoldásokat kínáljunk, amelyek valóban érdekesek és fontosak ügyfeleink számára.
| Cikksz. | Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²] | Külső átmérő [mm] | Réz index [kg/km] | Tömeg [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF140.05.04.UL | (4G0.5)C | 7,5 | 38 | 81 |
| CF150.UL.15.25. | 25G1,5 | 24,5 | 371 | 746 |
| CF211.PUR.03.06.02 | (6x(2x0,34))C | 10,0 | 63 | 119 |
| CFLG.12LB.9/125 | 12x9/125 | 15,0 | 0 | 125 |
| CF211.007 | (3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C | 5,5 | 25 | 45 |
| CF330.2400.01.D | 1x240 | 29,5 | 2351 | 2436 |