Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® Q2
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,46
Szín
bézsbarna
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
1,1
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
4,6
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,22 - 0,42
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,7
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
8.370
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
240
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
130
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
120
Shore D keménység
80
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+130
Felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+200
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-40
hővezető képesség
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
[K-1 x 10-5]
8
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1011
DIN 53482
01. táblázat: Anyagadatok

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® Q2 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengely ellenében, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® Q2 siklócsapágyak nagy teherbírást és jó kopásállóságot biztosítanak nagy terhelésnél. Az ár-teljesítmény arány kiemelkedő. A szilárd kenőanyagok csökkentik a súrlódási együtthatót és javítják a kopásállóságot, ami sokkal jobb, mint más iglidur® siklócsapágyaknál, különösen a nagy terhelésű csuklós alkalmazásoknál.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (120 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
Az iglidur® Q2 siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. diagram. 02 szemlélteti ezt az összefüggést. A hosszú távon megengedett +130 °C-os alkalmazási hőmérsékleten a megengedett felületi nyomás még mindig 20 MPa. iglidur® Q2 siklócsapágyak nagy teherbírást és jó kopásállóságot jelentenek nagy terhelésnél.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
diagram. 03 az iglidur® Q2 rugalmas alakváltozását mutatja radiális terhelés alatt.

04. diagram: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 1MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = súrlódási együttható μ
Súrlódás és kopás
Az iglidur® Q2 súrlódási együtthatója alacsony. Meg kell jegyezni, hogy a túl durva csúszó partner növeli a súrlódást. A legnagyobb súrlódási együtthatótRa = 1 μm esetén érjük el. A tengely érdességét (Ra)0,1-től legfeljebb 0,4 μm-ig ajánljuk. Az iglidur® Q2 siklócsapágy súrlódási együtthatója nagymértékben függ a fordulatszámtól és a terheléstől is. A csúszási sebesség növekedésével a súrlódási együttható is gyorsan emelkedik. A terheléssel viszont a súrlódási együttható kezdetben jelentősen, majd fokozatosan csökken.

diagram. 06: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 45 MPa, v = 0,01 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = szabadon vágó acél
B = Cf53
C = Cf53, kemény krómozott acél
D = 304 SS
E = kiváló minőségű acél
A tengely anyagai
A nagy terhelési tartományban általában keményített tengelyek használata ajánlott. Az iglidur® Q2 a "kemény" tengelyekkel hosszabb élettartamot ér el, mint a "lágy" tengelyekkel, még alacsony és közepes terheléseknél is.
De még a szabadon vágó acéllal is kiválóak az eredmények az alacsony terhelési tartományban; nagy terheléseknél a kopás elforgatásos alkalmazásoknál lényegesen kisebb, mint forgásnál. Ha az Ön által használni kívánt tengely anyaga nem szerepel az itt bemutatott vizsgálati eredmények között, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.