Nyelvváltás :

Mire képesek ezek az anyagok?
Az alábbiakban megtalálja a magas, +250°C-ig terjedő folyamatos üzemi hőmérsékletre (kivétel: iglidur® V400 +200°C) megfelelő anyagokat. Az iglidur® X6 számos forgó és elforduló alkalmazásban felülmúlja a standard iglidur® X-et. Az iglidur® Z szintén régóta bevált standardnak tekinthető minimális kopás és/vagy nagy terhelés esetén. Az iglidur® V400 számos speciális esetben megoldást jelent a problémára, az iglidur® UW500 pedig a forró folyadékok specialistája.
iglidur anyagból készült igus termékek a webáruházban