Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® V400
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,51
Szín
fehér
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,1
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
0,2
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
μ
0,15-0,20
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,50
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
4.500
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
95
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
47
DIN 53452
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
45
Shore D keménység
74
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+200
Felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+240
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-50
hővezető képesség
W/m x K
0,24
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
K-1 x 10-5
3
DIN 53572
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1012
DIN 53482
01. táblázat: Anyagadatok

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® V400 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® V400 csapágyak nem alkalmasak nagy nyomásra vagy maximális statikus terhelésre. Jellemzőjük azonban a nagy kopásállóság a maximálisan ajánlott felületi nyomásig.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (40 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
A maximális ajánlott felületi nyomás mechanikai anyagparamétert jelent. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan. az iglidur® V400 siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. a 02. diagram szemlélteti ezt az összefüggést.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
Ezenkívül a +100 °C-on megengedett terhelés határértéke még mindig nagyon magas, 20 MPa. A nagy rugalmasságot a 03. diagram is mutatja.

04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = μ súrlódási együttható
Súrlódás és kopás
A súrlódási együttható a csapágy terhelésétől függ (04. és 05. ábra). Ezenkívül az iglidur® V400 súrlódási együtthatói nagyon egyenletesek. Egyetlen más iglidur®® csapágyanyag sem mutat kisebb szórást a súrlódási együtthatóban a laboratóriumi vizsgálatok során, még akkor sem, ha a tengely anyagát megváltoztatják.

05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
X = terhelés [MPa]
Y = μ súrlódási együttható
iglidur® V400
száraz
Zsír
olaj
víz
súrlódási együttható µ
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
04. táblázat: az iglidur® V400 súrlódási együtthatója acélhoz képest
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, kemény eloxált
B = automataacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
A tengely anyagai
A tengely anyagának hatása a kopásállóságra nagyobb, mint a súrlódásé. Itt már kis terhelésnél (0,75 MPa) is jelentős különbségek léphetnek fel, mint a diagram. 06 mutatja. Az iglidur® V400 siklócsapágyak a forgócsapágyaknál is jobbak a kopás szempontjából a forgó alkalmazásokban (07. diagram).