Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® X6
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,53
Szín
sötétkék
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,1
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
0,5
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,09 - 0,25
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
1,35
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
16.000
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
290
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
190
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
150
Shore D keménység
89
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+250
Felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+315
Felső rövid távú környezeti hőmérséklet1)
°C
+315
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-100
hővezető képesség
W/m x K
0,55
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
[K-1 x 10-5]
1,1
DIN 53752
Elektromos specifikáció2)
Térfogati ellenállás
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
< 103
DIN 53482

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® X6 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® X6 általános mechanikai és termikus jellemzőit tekintve közvetlenül összehasonlítható a magas hőmérsékletű klasszikusunkkal, az iglidur® X-szel, sőt, még előnyei is lehetnek, például a kopási viselkedésében.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (150 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
A maximális ajánlott felületi nyomás mechanikai anyagparamétert jelent. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan. az iglidur® X6 siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. a 02. diagram szemlélteti ezt az összefüggést.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
diagram. 03 az iglidur® X6 rugalmas alakváltozását mutatja radiális terhelés alatt. 100 MPa felületi nyomás mellett a deformáció kevesebb, mint 2 %. Az esetleges képlékeny alakváltozás többek között az ütés időtartamától függ.

04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = μ súrlódási együttható
Súrlódás és kopás
A kopásállósághoz hasonlóan a súrlódási együttható μ is a terheléssel változik. Az iglidur® X6 súrlódási együtthatója a terheléssel csökken, és kb. 30 MPa-tól kezdve szinte állandó. A súrlódási együttható a sebességgel is jelentősen csökken (04. és 05. ábra).

05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
X = terhelés [MPa]
Y = μ súrlódási együttható

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, kemény eloxált
B = automataacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
A tengely anyagai
A súrlódás és a kopás nagymértékben függ a tengely anyagától is. Ha a tengelyek túl simaak, a súrlódási együttható és a csapágy kopása egyszerre nő. A legjobb eset az iglidur® X6 esetében egy olyan alsó felület, amelynek átlagos felületi felülete Ra = 0,4-0,7μm. diagram. 06 mutatja a különböző tengelyanyagok iglidur® X6 siklócsapágyakkal végzett vizsgálatainak eredményeit. A legjobb teljesítményt a tengelyanyagok közül a forgácsoló acél és a fényes acél 1.0037-es anyagokkal érik el. Nagyobb terhelés esetén keményebb acélfajtákat ajánlunk. A nem edzett acéltengelyeknél 2 MPa feletti nyomásnál a csapágyon keresztül történő kopás előfordulhat. A kopási adatbázis szerint az iglidur® X6 alkalmasabb a forgó, mint a forgó mozgásokhoz (diagram.07). Ha az Ön által használni kívánt tengely anyaga nem szerepel ezekben a vizsgálati eredményekben, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.