Nyelvváltás :
Műszaki adatok
Általános specifikáció
Egység
iglidur® HSD350
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,39
DIN EN ISO 1183-1
Szín
bézs
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,6
ISO 175
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
1,2
ISO 62
súrlódási együttható, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,07 - 0,23
pv-érték, max. (száraz)
MPa - m/s
0,30
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
2.150
DIN EN ISO 178
hajlítószilárdság +20°C-on
MPa
67
DIN EN ISO 178
Nyomószilárdság
MPa
44
max. ajánlott felületi nyomás (+20°C)
MPa
30
Shore D keménység
77
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső alkalmazási hőmérséklet hosszú távon
°C
+180
Rövid távú felső alkalmazási hőmérséklet
°C
+210
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-40
hővezető képesség
[W/m · K]
0,24
ASTM C 177
hőtágulási együttható (+23°C-on)
[K-1 · 10-5]
7
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1014
DIN 53482
01. táblázat: Anyagjellemzők

01. diagram: Az 1 mm falvastagságú iglidur® HSD350 siklócsapágyak megengedett pv-értékei száraz üzemben acél tengelyen +20°C-on, acélházba szerelve.
**X-tengely = felületi fordulatszám [m/s]**Y-tengely = terhelés [MPa]
Az iglidur® HSD350 kifejezetten olyan alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, ahol túlhevített gőzzel történő fertőtlenítésre van szükség (pl. autoklávokban). Itt az iglidur® HSD350 kiváló ár-érték arányt kínál.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (30 MPa +20 °C-on)
**X = hőmérséklet [°C]**Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
Az iglidur® HSD350 siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. diagram. 02 szemlélteti ezt az összefüggést. A maximális ajánlott felületi nyomás mechanikai anyagparamétert jelent. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
**X = terhelés [MPa]**Y = alakváltozás [%]
diagram. 03 az iglidur® rugalmas alakváltozását mutatja radiális terhelés alatt. A maximálisan ajánlott 30 MPa felületi nyomás mellett a deformáció kevesebb, mint 2 %. Az esetleges képlékeny alakváltozás többek között az ütés időtartamától függ.

04. diagram: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 1MPa
**X = felületi sebesség [m/s]**Y = súrlódási együttható μ
Súrlódás és kopás
A súrlódási együttható lassan és egyenletesen nő a sebesség függvényében, de 2,0 m/s sebességig 0,3 μ alatt marad.
A 05. és 06. ábra a különböző tengelyanyagokkal végzett vizsgálatok eredményeinek kiterjesztését mutatja, amelyeket iglidur® HSD350 gördülőcsapágyakkal végeztek. 0,3 m/s és 1 MPa felületi nyomás mellett a tengelyek széles választéka alkalmas és jó kopási eredményeket ad. A kemény eloxált alumínium, a szabadon vágható acél, a kemény krómozott Cf53, a 304 SS és a magas minőségű acél alacsony csapágykopást mutat. Ha az Ön által tervezett tengely anyaga nem szerepel az itt bemutatott vizsgálati eredmények között, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.