Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® UW500
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,49
Szín
fekete
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,1
DIN 53495
max. Vízfelvétel3)
tömegszázalék
0,5
Csúszási súrlódási együttható, dinamikus, acéllal szemben
μ
0,20-0,36
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,35
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
16.000
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
260
DIN 53452
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
140
Nyomószilárdság
MPa
140
Shore D keménység
86
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+250
Felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+300
felső rövid távú környezeti hőmérséklet1)
°C
+300
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-100
hővezető képesség
W/m x K
0,60
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
K-1 x 10-5
4
DIN 53753
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
Felületi ellenállás2)
Ω
< 109
DIN 53482

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® UW500 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengely ellenében, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® UW500 siklócsapágyakat magasabb hőmérsékletű víz alatti alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Ilyenek például a vízszivattyúk az autóiparban, de az orvostechnikában és a kapcsolódó területeken is. Az ebben a fejezetben szereplő információk az iglidur® UW500 száraz üzemben írják le, kivéve, ha a víz alatti üzem kifejezetten nincs feltüntetve.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (140 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
A maximális ajánlott felületi nyomás egy mechanikai anyagparaméter. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan. Az iglidur® UW500 csapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. diagram. A 02. ábra szemlélteti ezt az összefüggést.
diagram. 03 mutatja az iglidur® UW500 csapágyak rugalmas alakváltozását radiális terhelés alatt.

04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = μ súrlódási együttható
súrlódás és kopás
diagram. A 04. és 05. ábrák az iglidur® UW500 siklócsapágyak súrlódási együtthatóját mutatják a csúszási sebesség és a terhelés függvényében. a súrlódás és a kopás is nagymértékben függ a csatlakozó partnertől. Ideálisak a 0,1-0,4-es átlagos Ra felületi felülettel rendelkező csiszolt felületek.

05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
X = terhelés [MPa]
Y = μ súrlódási együttható
iglidur® UW500
száraz
Zsír
olaj
víz
súrlódási együttható µ
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
04. táblázat: az iglidur® UW500 súrlódási együtthatója acéllal szemben.
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, kemény eloxált
B = automataacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
A tengely anyagai
A 06. ábra a különböző tengelyanyagokkal végzett vizsgálatok eredményeinek kiterjesztését mutatja, amelyeket az iglidur® UW500 siklócsapágyakkal végeztek.