iglidur® X - Anyagadatok

Tartalomjegyzék

A legfontosabb specifikációk áttekintése

Leíró műszaki specifikációk
Kopásállóság -100 °C-on- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +További információk a kopásállóságról
Kopásállóság +250 °C-on- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Kopásállóság +315 °C-on- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Felületi nyomás- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 MPa
Kis súrlódási együttható- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +µ súrlódási együtthatók, száraz: 0,09 - 0,27
Kopás- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Alacsony nedvességfelvétel- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +További információk a nedvességfelvételről
Kiváló kopásállóság a víz alatt- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Súrlódási együttható µ: 0,04
Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +További információk a közegekkel szembeni ellenállásról
Elektromosan disszipatív- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Univerzális ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Penészállóság- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +A DIN EN ISO 846 szabvány szerint

Mechanikai jellemzők

Maximális megengedett felületi nyomás
Alakváltozás

Maximális felületi sebesség

m/sForgásOszcillálásLineáris
állandó1,51,15
Rövid idejű3,52,510

Súrlódás és kopás

iglidur® XszárazZsírokOlajVíz
µ súrlódási együttható0,09-0,27 0,090,040,04
04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s

Kopás
Tengelyanyag

Beszerelési tűrésértékek

Átmérő d1 [mm]tengely h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Ház H7 [mm]
3-ig0 - 0,025+0,006 +0,0460 +0,010
> 3-60 - 0,030+0,010 +0,0580 +0,012
> 6 - 100 - 0,036 +0,013 +0,0710 +0,015
> 10 - 180 - 0,043+0,016 +0,0860 +0,018
> 18 - 300 - 0,052+0,020 +0,1040 +0,021
> 30 - 500 - 0,062 +0,025 +0,1250 +0,025
>50 - 800 - 0,074+0,030 +0,1500 +0,030

Vegyszerállóság

Közepesellenállás
Alkoholok+
hidrokarbonok+
adalékanyagmentes zsírok és olajak+
Üzemanyagok+
hígított savak+
erős savak-
Hígított lúgok+
Erős lúgok+

Radioaktív sugárzás

UV-ellenállás

Vákuum

Elektromos jellemzők

Jellemző felhasználási területek

Üdítőital gyártás

Üdítőital gyártás

Famegmunkáló ipar

Faipar

Repülőgép

Repülőipar

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation