iglidur® - p x v érték és kenés

01. táblázat: A tengely és a ház anyagának hővezetési tényezői

Anyag Hővezetési tényező [W/m x k]
Acél 46
Alumínium204
Szürke öntöttvas 58
304 rozsdamentes acél 16
Kerámia1,4
Polimer 0,24

p x v érték

megengedett p x v érték:

A p x v érték kiszámítása
Ezekben az egyenletekben:
K1, K2 Hőleadási állandó (K1 = 0,5, K2 = 0,042)
Ø s Csapágyfal vastagsága mm-ben
b1 Csapágyhossz [mm]
μSúrlódási együttható
λs A tengely hővezető képessége
λk A csapágy hővezető képessége
ΔT (Ta - Tu)
TuKörnyezeti hőmérséklet
TaMax. Alkalmazási hőmérséklet

Korrekciós tényező

09. diagram: A p - v korrekciós tényezője
KenésKorrekciós tényező
Szárazon is működőképes1
A telepítés során 1,3
Folyamatos, zsír 2
Folyamatos, víz 4
Folyamatos, olaj 5

kenés

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation