FDA banner

Mire alkalmasak az élelmiszerekkel együtt is használható iglidur® anyagok?

  • Az univerzális csapágy élelmiszeripari használatra
  • Megfelel az EU 10/2011 EG előírásainak
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • Univerzálisan alkalmazható
iglidur® A181 anyag
  • Megfelel az EU 10/2011 EG előírásainak
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • Megfelel az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tűzvédelmi követelményeinek a repülőgépek belső terére vonatkozóan
  • Akár +180°C-os hőmérsékletet is bír
iglidur® A350 anyag
  • Tartós használatra tervezett, magasabb hőmérsékletekhez az élelmiszeriparban
  • Megfelel az EU 10/2011 EG előírásainak
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • -100°C és +250°C közötti hőmérséklet között használható
iglidur® A500 anyag
  • Az FDA-konform mindenes
  • Az iglidur® A180 anyag megfelel az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) követelményeinek
  • Jó közegállóság
  • Alkalmas nedves környezetbe
iglidur® A180 anyag
  • Megfelel az FDA előírásainak, alacsony sebesség esetén
  • Az iglidur® A200 anyag megfelel az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) követelményeinek
  • Élelmiszerekkel való közvetlen érintkezéshez
  • Alacsony sebességek esetében megfelelő
iglidur® A200 anyag
  • Megfelel az FDA és az EU vegyszerekre és élelmiszerekre vonatkozó előírásainak
  • Megfelel az EU 10/2011 EG előírásainak
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • Jól ellenáll a különféle közegeknek
iglidur® A160 anyag
  • Megfelel az ivóvízben található műanyagokra vonatkozó környezetvédelmi irányelvnek
  • Folyamatos működés és folyékony közegben történő használat során is nagyon kopásálló
  • Megfelel az ivóvízben található műanyagokra vonatkozó környezetvédelmi irányelvnek (KTW-konform)
  • Jó közegállóság
iglidur® UW160 anyag
  • Dohányipari alkalmazásra, megfelel az FDA előírásainak
  • Nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a dohányiparban nem kívánatosak vagy tiltottak
  • Az iglidur® T220 anyag megfelel az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) követelményeinek
  • Kenés- és karbantartásmentes
iglidur® T220 anyag
  1. Max. tartós alkalmazási hőmérséklet
  2. Max. ajánlott felületi nyomás +20 °C-on
  3. A legjobb párosítás p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, forgó

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation