iglidur® A180 - Anyagadatok

Anyagadat táblázat

Általános tulajdonságok Egység iglidur® A180 Tesztelési módszer
Sűrűségg/cm³ 1,46
Szín fehér
Maximális nedvességfelvétel +23°C/50% szobapáratartalom mellett tömeg% 0,2DIN 53495
Max. nedvességfelvétel tömeg% 1,3
Csúszási súrlódási együttható, dinamikus acéllal szemben µ0,05 - 0,23
max. PV érték (szárazon) MPa x m/s 0,31
Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási modulus MPa 2.300DIN 53457
Hajlítószilárdság 20 °C-on MPa 88DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 78
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) MPa 28
Shore-D keménység 76 DIN 53505
Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +90
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +110
min. alkalmazási hőmérséklet °C -50
Hővezetési tényező [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on) [K-1 x 10-5 11 DIN 53752
Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállás Ωcm > 1012DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω> 1011DIN 53482
04. 01: Az iglidur® A180 siklócsapágyak megengedett pv-értékei
04. 01: Az iglidur® A180 siklócsapágyak megengedett pv-értékei
04. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (20 MPa +20 °C-on)

Mechanikai specifikáció

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt

További információ

Megengedett siklósebességek

Maximális felületi sebesség

m/s Forgás Oszcillálás Lineáris
állandó 0,80,6 3,5
Rövid idejű 1,2 15

Hőmérsékletek

iglidur® A180 Felhasználási hőmérséklet
Minimális - 50 °C
Max. tartós +90°C
Maximális, rövid idejű +110 °C
Kiegészítő biztonsági tengely +60°C
04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa

súrlódás és kopás

iglidur® A180 száraz Zsírok Olaj Víz
Súrlódási együttható (µ) 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04
05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
04. 07: Oszcilláló és forgó kopás

Kémiai ellenállás

Közepes ellenállás
Alkoholok+
hidrokarbonok+
adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
hígított savak 0, -
erős savak -
Hígított lúgok +
Erős lúgok + max. 0

Radioaktív sugárzás

UV-ellenállás

Vákuum

Elektromos specifikáció

Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállás > 1012 Ωcm
Felületi ellenállás > 1011 Ω

Nedvesség felszívódása

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C/50 % r. páratartalom mellett 0,2% súly
Max. nedvességfelvétel 1,3% súly
A nedvességfelvétel hatása

Telepítési tűrések

Átmérő d1 [mm]h9 tengely [mm]iglidur® A180 F10 [mm]Ház H7 [mm]
3-ig0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 - 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 - 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 - 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 - 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation