iglidur® A350 - Anyagadatok

Anyagadat táblázat

Általános tulajdonságok Egység iglidur® A350 Tesztelési módszer
Sűrűség g/cm³ 1.42
Szín kék
Maximális nedvességfelvétel +23°C/50% szobapáratartalom mellett tömeg% 0,6 DIN 53495
Max. nedvességfelvétel tömeg% 1,9
Csúszási súrlódási együttható, dinamikus acéllal szemben µ 0,10 - 0,20
max. PV érték (szárazon) MPa x m/s 0,4
Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási modulus MPa 2.000 DIN 53457
Hajlítószilárdság 20 °C-on MPa 110DIN 53452
NyomószilárdságMPa 78
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) MPa 60
Shore-D keménység 76 DIN 53505
Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +180
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +210
min. alkalmazási hőmérséklet °C -100
Hővezetési tényező [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on) [K-1 x 10-5 8DIN 53752
Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállás Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω> 1011 DIN 53482
04. 01: Az iglidur® A350 siklócsapágyak megengedett pv-értékei
04. 01: Az iglidur® A350 siklócsapágyak megengedett pv-értékei
https://app.storyblok.com/#/me/spaces/193259/stories/0/0/492018952

Mechanikai specifikáció

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt

Megengedett csúszási sebességek

Maximális felületi sebesség

m/s Forgás Oszcillálás Lineáris
állandó 10,8 2,5
Rövid idejű 1,20,9 3

Hőmérsékletek

iglidur® A350 Felhasználási hőmérséklet
Minimális- 100 °C
Max. tartós +180°C
Maximális, rövid idejű + 210 °C
Kiegészítő biztonsági tengely +140°C
04. diagram: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 1MPa

Súrlódás és kopás

iglidur® A300 szárazZsírokOlaj Víz
Súrlódási együttható (µ) 0,1 - 0,2 0,09 0,04 0,04
04. 05: súrlódási együttható a terhelés függvényében,v = 0,01 m/s X = terhelés [MPa] Y = súrlódási együttható μ
04. 06: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal

A tengely anyagai

04. 07: Kopás különböző tengelyanyagok esetén

Kémiai ellenállás

Közepes ellenállás
Alkoholok+
hidrokarbonok + max. 0
adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
hígított savak +
erős savak +
Hígított lúgok +
Erős lúgok +

Radioaktív sugárzás

UV-ellenállás

Vákuum

Elektromos specifikáció

Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállás > 1011 Ωcm
Felületi ellenállás > 1011 Ω

Nedvesség felszívódása

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C/50 % r. páratartalom mellett 0,6 tömegszázalék
Max. nedvességfelvétel 1,9% súly
A nedvességfelvétel hatása

Telepítési tűrések

Átmérő d1 [mm]h9 tengely [mm]iglidur® A350 F10 [mm]Ház H7 [mm]
3-ig 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 - 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 - 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 - 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 - 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation