iglidur® A500 - Anyagadatok

Anyagadat táblázat

Általános tulajdonságok Egységiglidur® A500 Tesztelési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,28
Szín barna
Maximális nedvességfelvétel +23°C/50% szobapáratartalom mellett tömeg% 0,3 DIN 53495
Max. nedvességfelvétel tömeg% 0,5
Geotermikus súrlódási együttható, dinamikus, acélhoz képest µ 0,26-0,41
max. PV érték (szárazon) Mpa x m/s 0,28
Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási modulus MPa 3.600 DIN 53457
Hajlítószilárdság 20 °C-on MPa 140DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 118
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) MPa 120
Shore-D keménység MPa 83DIN 53505
Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +250
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +300
min. alkalmazási hőmérséklet °C -100
Hővezetési tényező W/m × K 0,24 ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on) K-1 x 10-5 9 DIN 53752
Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállás Ωcm > 1014DIN IEC 93
Felületi ellenállásΩ> 1013DIN 53482
01. ábra: Az 1 mm falvastagságú iglidur® A500 megengedett pv-értékei száraz üzemben acéltengelyen, +20 °C-on, acélházba szerelve.
01. ábra: Az 1 mm falvastagságú iglidur® A500 megengedett pv-értékei száraz üzemben acéltengelyen, +20 °C-on, acélházba szerelve.
04. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (120 MPa +20 °C-on)

Mechanikai specifikáció

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt

Megengedett csúszási sebességek

Maximális felületi sebesség

m/s ForgásOszcillálás Lineáris
állandó0,6 0,4 1
Rövid idejű10,7 2

Hőmérsékletek

iglidur® A500 Felhasználási hőmérséklet
Minimális- 100 °C
Max. tartós +250°C
Maximális, rövid idejű + 300 °C
Kiegészítő biztonsági tengely +130°C

Súrlódás és kopás

iglidur® A500 szárazZsírok Olaj Víz
Súrlódási együttható (µ) 0,26 - 0,41 0,09 0,04 0,04
04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
04. 07: Oszcilláló és forgó kopás

Tulajdonságok

Kémiai ellenállás

Közepes ellenállás
Alkoholok+
hidrokarbonok+
adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok+
hígított savak +
erős savak +
Hígított lúgok +
Erős lúgok +

Radioaktív sugárzás

Elektromos specifikáció

Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállás > 1014 Ωcm
Felületi ellenállás> 1013 Ω

Nedvesség felszívódása

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C/50 % r. páratartalom mellett 0,3% tömeg
Max. nedvességfelvétel 0,5% súly
A nedvességfelvétel hatása

Telepítési tűrések

Átmérő d1 [mm]h9 tengely [mm]iglidur® A500 F10 [mm]Ház H7 [mm]
3-ig 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 - 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 - 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 - 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 - 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation