Anyagok banner

Milyen célokra használhatók a speciális felhasználásra alkalmas iglidur® anyagok?

  • Elektromosan vezetőképes, nagyon nyomásálló
  • Elektromosan vezetőképes
  • Nagy nyomószilárdság
  • Hőmérsékletálló
iglidur® F anyag
  • ESD specifikációhoz, kopásálló és disszipatív
  • Az elektrosztatikus feltöltődés elkerülése érdekében
  • Nedves környezetbe is alkalmas
  • Kenés- és karbantartásmentes
iglidur® F2 anyag
  • Az autóipari szabvány +200°C-ig
  • Kis súrlódási együttható
  • Jó kopásállóság
  • Jó hőállóság: -40°C és +200°C között
iglidur® H4 anyag
  • Víz alatti tartós használatra tervezett, a víz alatti gyors forgáshoz
  • Víz alatti használatra
  • Gyors és folyamatos forgáshoz
  • Hosszú élettartam
iglidur® UW anyag
  • A megújuló nyersanyagokon alapuló biopolimer
  • Megújuló nyersanyagokon alapuló
  • Univerzálisan alkalmazható
  • Kenés- és karbantartásmentes
iglidur® N54 anyag
  • V0 osztályozás az UL94 szerint, univerzális V0 osztályozás az UL94 alapján
  • Megfelel az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tűzvédelmi követelményeinek a repülőgépek belső terére vonatkozóan
  • Jó kopásállóság
  • Univerzálisan alkalmazható
iglidur® G V0 anyag
  • Környezetbarát, sokoldalú és költséghatékony
  • Jó mechanikai specifikációk
  • Robusztus
  • Költséghatékony
  • Ellenáll a különféle közegeknek
iglidur® J2 anyag
  • Az ISO 22 196:2011 szabvány szerint
  • Antibakteriális
  • Univerzálisan alkalmazható
  • Ellenáll a különféle közegeknek
iglidur® AB anyag
  • Megfelel a DIN EN 45545 HL3, R22/R23 tűzvédelmi szabványnak, tűzálló
  • Jó kopásállóság
  • Alacsony súrlódási együttható
  • Kenés- és karbantartásmentes
iglidur® RW370 anyag
  • Nagyon rugalmas és halk
  • A zaj kiküszöbölése
  • Rendkívül nagy rugalmasság
  • Tömítő funkció lehetséges
iglidur® B anyag
  • PTFE- és szilikonmentes
  • Jó kopásállóság
  • Száraz működés
  • Jó kopásállóság
  • Kenés- és karbantartásmentes
iglidur® C anyag
  1. Max. tartós alkalmazási hőmérséklet
  2. Max. ajánlott felületi nyomás +20 °C-on
  3. A legjobb párosítás p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, forgó

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation