Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® J2
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,44
Szín
világossárga
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,2
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
1,3
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,11 - 0,27
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,23
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
3.605
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
101
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
77
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
46
Shore D keménység
n.b.
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+90
felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+110
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-50
hővezető képesség
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1012
DIN 53482
01. táblázat: Anyagadatok

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® J2 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® J2 közvetlenül összehasonlítható a klasszikus iglidur® J termékünkkel az általános mechanikai és hőtechnikai specifikációk tekintetében. Az iglidur® J2 azonban jobb, mint az iglidur® J a mechanikai specifikációk, például a maximális ajánlott felületi nyomás tekintetében. A kopásállóság száraz üzemben azonban rosszabb.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (46 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
Az iglidur® J2 siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. diagram. 02 szemlélteti ezt az összefüggést. A maximális ajánlott felületi nyomás mechanikai anyagparamétert jelent. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
diagram. 03 az iglidur® J2 rugalmas alakváltozását mutatja radiális terhelés alatt. Az esetleges képlékeny alakváltozás többek között a terhelés időtartamától függ.
A súrlódás és a kopás szintén nagymértékben függ a csatlakozó partnertől. A túl sima tengelyek növelik mind a súrlódási együtthatót, mind a csapágy kopását. diagram. A 06. ábra a különböző tengelyanyagokkal végzett vizsgálatok eredményeinek kiterjesztését mutatja. A diagramon. 06 látható, hogy az iglidur® J2 jó kopási értékeket ad 1 MPa nyomáson történő forgáskor, különösen a szabadon vágó acéllal. Szárazjáratban a kopási értékek más tengelyanyagokon egyes esetekben jelentősen magasabbak.
Sok más iglidur®anyaggal ellentétben a kopási érték forgatásban kissé magasabb, mint forgatásban, egyébként azonos paraméterek mellett (07. diagram).

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.