Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikációk
Egység
iglidur® F
Teszt eljárás
Sűrűség
g/cm³
1,25
Szín
fekete
Max. teljes nedvességfelvétel 23 °C/50 % beltéri páratartalom mellett
tömeg %
1,8
DIN 53495
Max. teljes nedvességfelvétel
tömeg %
8.4
Súrlódási együttható, dinamikus, acél ellenében
µ
0,1 - 0,39
pv érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,34
Mechanikai specifikációk
Nyúlási modulus
MPa
11.600
DIN 53457
Hajlítószilárdság 20 °C-on
MPa
260
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
98
Maximális megengedett felületi nyomás (20°C)
MPa
105
Shore D keménység
84
DIN 53505
Fizikai és hővezetési specifikációk
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet
°C
+140
Maximális rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+180
Minimális alkalmazási hőmérséklet
°C
-40
Hővezetési tényező
[W/m x K]
0,65
ASTM C 177
Hőtágulási együttható (at 23°C)
[K-1 x 10-5]
12
DIN 53752
Elektromos specifikációk
Fajlagos ellenállás
Ωcm
< 103
DIN IEC 93
Felületi ellenállás
Ω
< 102
DIN 53482
01. táblázat: Anyag adatok

01. ábra: 1 mm falvastagságú iglidur® F siklócsapágyak megengedett pv-értékei száraz működésben, acél tengelyen, +20 °C-on, acélházba szerelve
X = felületi sebesség [m/s]
Y = nyomás [MPa]
Ha a siklócsapágyaknak elektromosan vezetőképesnek kell lenniük, különösen olyan alkalmazásokban, ahol a sztatikus feltöltődés elkerülése fontos, az iglidur® F a megfelelő választás. Emellett az iglidur® F siklócsapágyak rendkívül nyomásállóak: szobahőmérsékleten akár 100 MPa statikus terhelést is elviselnek.

02. ábra: A maximális megengedett felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (105 MPa +20°C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = nyomás [MPa]
Műszaki jellemzők
A maximálisan ajánlott felületi nyomás egy mechanikai anyagparaméter, amelyből a tribológiai tulajdonságokra nem vonhatók le következtetések. Az iglidur® F siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet emelkedésével csökken. Ezt a kapcsolatot a 02. ábra szemlélteti. A tartósan megengedett +140 °C üzemi hőmérsékleten a megengedett felületi nyomás még mindig 50 MPa.
A 03. ábra az iglidur® F radiális terhelés alatti rugalmas alakváltozását mutatja. A maximálisan ajánlott 105 MPa felületi nyomás mellett a deformáció kevesebb mint 3,0%. E nyomásterhelésig a maradó (plasztikus) alakváltozás elhanyagolható. Ugyanakkor ez a terhelés időtartamától is függ.

04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = μ súrlódási együttható
Súrlódás és kopás
Száraz működés során az iglidur® F siklócsapágyak súrlódási tényezői nem olyan kedvezőek, mint bizonyos más iglidur® anyagoké. Ugyanakkor az iglidur® siklócsapágyak gond nélkül kenhetők, és az iglidur® F siklócsapágyak kiváló eredményeket mutatnak a kent iglidur® csapágyakkal összehasonlítva.

05. ábra: A súrlódási együtthatók a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
X = terhelés [MPa]
Y = μ súrlódási együttható
iglidur® F
Száraz
Zsír
Olaj
Víz
Súrlódási együtthatók µ
0,1 - 0,39
0,09
0,04
0,04
04. táblázat: Súrlódási együtthatók iglidur® F és acél (Ra = 1μm, 50HRC) között.

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, keményen eloxált
B = automataacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = hengerelt szénacél
F = 304 SS
G = nemesacél
Tengelyanyagok
A 06. és 07. ábra az iglidur® F anyagú siklócsapágyakkal végzett kísérletek eredményeinek egy részét mutatja különböző tengelyanyagokkal. A legalacsonyabb terhelési tartományban a keménykrómozott tengely bizonyult a legkedvezőbb ellendarabnak forgó alkalmazások esetén, iglidur® F siklócsapágyakkal párosítva.