Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® N54
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,13
Szín
zöld szín
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
1,6
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
3,6
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
μ
0,15-0,23
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,5
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
1.800
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
70
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
30
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
36
Shore D keménység
74
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+80
Felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+120
Felső rövid távú környezeti hőmérséklet1)
°C
+140
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-40
hővezető képesség
W/m x K
0,24
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
K-1 x 10-5
9
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
< 1013
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
< 1011
DIN 53482

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® N54 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengely ellenében, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® N54 az első iglidur®anyag, amely nagyrészt biopolimereken alapul. Amellett, hogy az összes iglidur®anyag már kenőanyagmentes, ez egy újabb lépés a pozitív környezeti mérleg felé. A jó súrlódási együtthatók és az olyan élettartam, amely lehetővé teszi a sorozatos felhasználást a szórványosan mozgó alkalmazásokban, biztos helyet biztosítanak ennek az anyagnak az iglidur®programban.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (36 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
A maximális ajánlott felületi nyomás egy mechanikai anyagparaméter. Nem lehet belőle következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan. Az iglidur® N54 siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. a.02. diagram szemlélteti ezt az összefüggést. A hosszú távon megengedett +120 °C-os alkalmazási hőmérsékleten a megengedett felületi nyomás még mindig valamivel 10 MPa alatt van.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
diagram. 03 az iglidur® N54 rugalmas alakváltozását mutatja radiális terhelés alatt.

04. diagram: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 1MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = súrlódási együttható μ
Súrlódás és kopás
Az iglidur® N54 súrlódási együtthatója alacsony. Meg kell azonban jegyezni, hogy a túlságosan durva csúszó partner növeli a súrlódást. A tengely érdességét (Ra) 0,1 és legfeljebb 0,4 μm közötti értékre javasoljuk.
Az iglidur® N54 csapágy súrlódási együtthatója csak kis mértékben függ a csúszási sebességtől.
Nagyobb a terhelés hatása, amelynek növekedésével a súrlódási együttható 0,8-ra csökken.

05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
X = terhelés [MPa]
Y = μ súrlódási együttható
iglidur® N54
száraz
Zsír
olaj
víz
súrlódási együttható µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
04. táblázat: az iglidur® N54 súrlódási együtthatója acéllal szemben.
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, kemény eloxált
B = automataacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
A tengely anyagai
Fontos a megfelelő tengelyanyag kiválasztása. nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy az iglidur®® N54 kemény vagy puha tengelyekhez jobban megfelel, de a "kemény" tengelyfelületek általában jobb élettartamot eredményeznek. Az 1 MPa-tól kezdődő terheléseknél a kopás észrevehetően és folyamatosan növekszik.