Beálló csapágybetétek brosúra

Fedezze fel az igubal beálló csapágybetéteket - a hagyományos UC golyóscsapágyak kenésmentes alternatívája

Fix peremes csapágy műanyag beálló csapágybetéttel

Karbantartásmentes és költséghatékony alternatívát keres az UC golyóscsapágyak helyett?

format_color_reset

Kenésmentes

build_circle

Karbantartásmentes

autorenew

1:1 csere

eco

Környezetbarát

auto_awesome

Kis tömegű

euro

Költséghatékony

Az oldalon szereplő témák

Az igubal tengelycsapágyak előnyei

Kenőanyagok
Kenés - soha nem túl sok, soha nem túl kevés, mindig a megfelelő mennyiségben
Vegyszeres tisztítás, nedves környezet, élelmiszerrel érintkezés?

A vásárlói impulzustól a termék ötletéig

Az igubal beálló csapágybetétek története

J3

Beálló csapágybetét iglidur J3-ból

Nagy kopásállóság
J3

H3

Beálló csapágybetét iglidur H3-ból

J

Beálló csapágybetét iglidur J-ből

JEM-SP
Process Icon

A350

Beálló csapágybetét iglidur A350-ből

smart plastics

J4

Beálló csapágybetét iglidur J4-ből

JEM
Process Icon

A180

Beálló csapágybetét iglidur A180-ból

JEM

X

Beálló csapágybetét iglidur X-ből

JEM

1:1 csere | Beálló csapágybetét kompatibilitás

HázBeálló csapágybetétek■ = J■ = J3■ = J4■ = H3■ = A180■ = A350■ = X
PP203 | PFL203■ EM-15-12-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-12-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17
PP204 | PFL204■ EM-20-14-SP
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17-SP
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17
PP205 | PFL205■ EM-25-15-SP
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17-SP
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17
PP206 | PFL206■ EM-30-16-SP
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19-SP
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80
PP207 | PFL207■ EM-35-17-SP
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20-SP
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80-SP
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80
PP208 | PFL208■ EM-40-18-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22-SP
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24-SP
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24
P215 | FL215 | F215■ EM-75-24
Műanyag állócsapágy beálló csapágy inzerttel

Műanyag állócsapágy

  • Az UCP204-UCP208 alternatívája
Műanyag fix peremes csapágy beálló csapágy inzerttel

Műanyag fix peremes csapágy

  • Az UCFL203 és UCFL210 alternatívája
Állócsapágy öntöttvas házzal

Öntöttvas házas állócsapágy

  • Az UCP204-UCP210 alternatívája
Fix peremes csapágyak öntöttvas házzal

Öntöttvas házas fix peremes csapágy

  • Az UCFL203 és UCFL210 alternatívája
Kompakt állócsapágy műanyag házzal

Kompakt állócsapágy műanyag házzal

  • Az UCPA204- UCPA208 alternatívája
Kompakt fix peremes csapágy műanyag házzal

Kompakt fix peremes csapágy műanyag házzal

  • Az UCF208 kompakt alternatívája
Költséghatékony állócsapágy fémlemez házzal

Költséghatékony állócsapágy fémlemez házzal

  • Az UCPP202- UCPP208 alternatívája
Költséghatékony fix peremes csapágy fémlemez házzal

Költséghatékony, fix peremes csapágy fémlemez házzal

  • Az UCPFL202 és UCPFL208 alternatívája

Beálló csapágybetétek fém állócsapágyakhoz és fix peremes csapágyakhoz

Beálló csapágybetétek az ital- és palackozóiparban

További információ az igubal gömbcsuklókról

igubal webáruház

Vásárlás

Szerszám

Eszköz

Tudásbázis

Tudásbázis

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation