- Műanyag alternatíva a UCFL203–210 számára
- Ház anyaga: igumid G
- Kenés- és karbantartásmentes
- Könnyebb, mint a fémből készült változatok
- Önbeálló
- Ellenáll a szennyeződéseknek
- A furatok rozsdamentes acéllal borítva
Nyelvváltás :
igubal kétfuratú peremes csapágyak - az ideális alternatívája az UCFL csapágyainak
Az igubal kétfuratos peremes csapágybetéttel kiváló alternatíva a hagyományos UCFL csapágyakhoz képest. Kialakítása megegyezik a hagyományos FL öntvényházakéval, így könnyen cserélhető és integrálható meglévő rendszerekbe.
Az integrált szilárd kenőanyagokat tartalmazó csapágy szigetelő betét lehetővé teszi a karbantartásmentes száraz futást, ami véglegesen helyettesíti a külső kenést, ökológiai és gazdasági előnyöket kínálva. A peremes csapágy magas merevségének és tartósságának köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt még szélsőséges körülmények között is.
A házainkban kialakított alá akasztásnak köszönhetően, a csapágybetét 90°-os elfordítás után könnyedén kivehető és behelyezhető a ház hátsó részéből.
Az igubal 2 furatos peremes csapágy módot nyújt a beállítások és peremterhelések kompenzálására, mely kibővíti a lehetséges alkalmazási területek körét, növeli az alkalmazás élettartamát. Az igen csekély tömeg kisebb terhelést jelent a rendszer számára, emellett korróziómentes, így az igényes környezetben használatra is alkalmas.
Ráadásul a peremcsapágy kiváló rezgéscsillapítást biztosít, és nem érzékeny a szennyeződésre és porra, amely tovább növeli a megbízhatóságát és tartósságát. Ezek a tulajdonságok teszik az igubal kétfuratos peremes csapágyat kiváló választássá számos olyan alkalmazás során és iparágban, ahol megbízható és karbantartásmentes tengelytámogatásra van szükség.