Nyelvváltás :
**
**
Világszerte már több mint 300 üzemet szereltek fel vagy szereltek fel utólagosan, összesen több mint 9000 méter alap flizz® -val. Egy ideje már az exportpiacok is a középpontba kerültek - például Ausztria. Ezen kívül az igus® kifejlesztette a rendszer új változatát, amely robusztus energialáncot használ, és több mint 100 méter hosszú medencékre is felszerelhető. A salzburgi szennyvíztisztító telepen a flizz® alaprendszer kezeli a tisztítókban lévő kaparók mobil energia- és jelzésellátását.
"A karácsonyi időszakban a 12 500 lakoshoz több mint 120 000 turista csatlakozhat. Ezt azonban a létesítmény elbírja, mert a 125 ezres szám a heti átlagot jelenti. (...) A karbantartási ráfordítás szinte nulla."
Franz Rainer, az üzem üzemeltetője

Az alapvető flizz® egy olyan rendszer, amely a kaparók, rosták és egyéb tisztítók, valamint a vízerőművek mobil energiaellátására szolgál. A komplett készlet egy energialáncból áll, amely a bevált chainflex® kábellel van feltöltve, és egy időjárásálló rozsdamentes acélházban biztonságosan és zökkenőmentesen vezethető. A kifejlesztett mozgókarral és az EC.P intelligens műanyag rendszerrel a tolóerő-érzékeléshez, ez a készlet egy nagyon jó komplett megoldás.