Karbantartásmentes töltőberendezések

A karbantartásmentes orsóemelő asztalok lehetővé teszik a töltőkar zökkenőmentes pozicionálását.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: Drylin®-SLW, drylin® W-profilú vezetők, műanyag-energialánc.
  • Követelmények: A töltőkar beállítása nagy terheléssel (a töltőkar a szeleppel együtt önmagában 80 kg-ot nyom) és nagy karerővel jár. A rendszernek kenésmentesnek kell lennie az esetleges szennyeződések elkerülése érdekében, és a lehető legkevesebb kopástól és kopástól kell mentesnek lennie. A költségeknek is kezelhetőnek kell maradniuk.
  • Ágazat: Italipar, palackozóüzemek
  • Siker az ügyfél számára: A jelentős terhelés ellenére a kézikerék és a trapézmenettel a vezérsikló modul könnyen és pontosan mozgatható. Az egész rendszer teljesen kenőanyagmentesen és minimális kopással működik. A nagyon lapos kialakításnak köszönhetően a rendszer könnyen beépíthető az építkezésbe. Emellett lényegesen olcsóbb, mint az olyan alternatívák, mint például a golyóscsapágyas vezetők.
Töltőrendszer

Probléma

Megoldás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation