drylin SLW Protect lineáris modul

Védett vezérorsós hajtású és alacsony profilú típus

  • drylin® W-profilú sín mint védőmechanizmus.
  • Kapható 10x2, 10x12, 10x50 osztással.
  • Lapos típus
  • 3 csúszóhosszúság

Kattintson a nyilakra a nagyításhoz

SLW-PT-1040

  • max. lökethossz: 750 mm
  • Csúszócsapágyazott orsó
  • csúszda hossza: 87 mm
  • max. stat. terhelhetőség
    • axiális: 700 N
    • radiális: 2,000 N

SLW-BB-PT-1040

  • max. lökethossz: 750 mm
  • Golyóscsapágyas orsó
  • csúszka hossza: 87 mm
  • max. stat. terhelhetőség
    • axiális: 500 N
    • radiális: 2,000 N

Termékszolgáltatások

Katalógus

Katalógusadatok letöltése

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Kérjen árajánlatot

Online konfigurátor

Ingyenes online konfigurátor

Műszaki opciók az SLW sorozathoz

Vezérorsó anyagok

Vezérorsó anyagok igus SLW-PT lineáris modulokhoz

Csapágy anyagok

Siklócsapágy betétek drylin lineáris modulokhoz

Elektromos hajtásrendszerek: elektromotorok az igus-tól

Léptetőmotor drylin vezérorsós lineáris modulokhoz

Vezérorsós bilincs

  • Tengelyszorító perem a vezérorsónak a pozíciójelzőhöz való rögzítéséhez
  • Biztosítja a vezérlőcsavart a véletlen elforgatás ellen
  • Anyag: polimer ház alumínium tengelyszorítóval
  • Szín: fekete
Vezérorsóbilincs drylin lineáris egységekhez

Digitális pozíciójelző

Pozíciójelző drylin lineáris modulokhoz

drylin kézi kerekek

Kézi kerék drylin lineáris modulokhoz vezérorsós hajtással

Videó

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation