DRS GEN robotrendszer egy vezérlőképernyő mellett.

A kenésmentes lineáris technológia zökkenőmentes beállításokat tesz lehetővé a rehabilitációs berendezésekben

A karbantartásmentes és tartós ólomcsavaros technológia és a siklócsapágyak segítenek ebben a járásedzőben.

  • Amire szükség volt: Az alsó végtagok funkcionális rendellenességeiben szenvedő betegek rehabilitációjára szolgáló rehabilitációs eszköz.
  • Követelmények: 100%-ban kenés- és karbantartásmentes, csendes és rezgésmentes, kis súly, könnyű összeszerelhetőség.
  • Felhasznált termékek: dryspin® nagy spirálcsavaros vezetőcsavar a hozzá illő vezetőcsavar anyával, xiros® golyóscsapágy, iglidur® J siklócsapágy persely, drylin® acéltengely.
  • Siker az ügyfél számára: A változtatható hosszúságú, mozgatható ortézis és a számos állítható lábszorító lehetővé teszi a prodrobot széleskörű testreszabását. Az igus® által beszerelt alkatrészek lehetővé teszik a rehabilitációs eszköz zökkenőmentes beállítását. A hosszú élettartam és a mozgássérültbarát működés garantálja, hogy az igus® termékek kenés- és karbantartásmentesek. Az egyszerű beállításnak köszönhetően a készülék 115 cm és 150 cm közötti betegek számára is alkalmas. A méretek az alsó végtagok hosszára vonatkoznak.
MANUS rehabilitációs rendszer, egy személy részleges megtámasztással járásgyakorlatot végez.

Probléma

Megoldás

MANUS kar pántokkal és kék görgős modullal egy munkapadon.
Robotmegfogó drylin, dryspin, xiros és iglidur J alkatrészekkel egy tesztberendezésen.

Felhasznált termékek

DST-LS fogazott szíj acélsodrony-erősítéssel.

dryspin® magas spirálcsavarok

Műanyag dryspin anyák belső menettel.

dryspin® magas spirálcsavaros ólomcsavar anyák

Gömbcsapágy, freigestellt fehér külső gyűrűvel és látható acélgolyókkal.

xiros® golyóscsapágyak

Siklócsapágyak

iglidur® siklócsapágypersely

Fém, kerek drylin tengelyelem, kivágva.

drylin® rozsdamentes acél tengely

igus dryspin menetes orsók anyaelemekkel és bolt ikonnal.

Online rendelés:

A Dryspin konfigurátor menetes orsót és választható peremes csapágyhüvelyeket mutat.

Az ólomcsavaros meghajtás konfigurálása:

Dryspin menettechnológia jobbra mutató nyíllal és újrahasznosítási jellel.

A technológia fejlesztése ... a költségek csökkentése:

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation