PH1280 Csempe Stinger

Terepi vízelvezető gép

  • Amire szükség volt: Egy innovatív gép a szántóföldi vízelvezetéshez, amely képes a helyszínen a műanyag vízelvezető csempék mozgatására és a műanyag csempék letekerésére az árokásó és szántógépek mellett
  • Követelmények: Abszolút kenés- és karbantartásmentesség, a forró, párás és jeges, valamint nagyon piszkos környezetek elviselése, hosszú élettartam, a hőmérsékletek széles skálájára való alkalmasság
  • Felhasznált termékek: rozsdamentes acélból készült dryspin® nagy menetemelkedésű vezérorsó, dryspin® nagy menetemelkedésű vezérorsóanya, drylin® E DC motor és motorcsatlakozó
  • Siker az ügyfél számára: A PH1280 egy hárompontos tengelykapcsolóra szerelt rendszer, amely képes nagyméretű műanyag drénlemez tekercsek mozgatására az építkezésen, valamint a műanyaglemezek kitekerésére az árokásó és szántógépek mellett. Ez a készülék egy központi oszloppal ellátott kerek forgóasztalból és egy felső keretből áll. A Hypro kifejlesztett egy összecsukható felső vezetősínkeretet, amely a középső oszlopba húzódik be. Ez az összecsukható keret egy igus nagysebességű vezérorsót és vezérorsóanyát használ az innovatív, időtakarékos megoldás megvalósításához.
Egy munkagéppel felszerelt traktor a havas udvaron.

Probléma

Megoldás

Egy traktor mezőgazdasági eszközt húz a földön.
Fémcső két bakon egy műhelyben.
Mérőeszközzel ellátott gépalkatrész és egy kéz a műhelyben.
Fémcső több átlós feszítőrúddal egy műhelyben.

Felhasznált termékek

Barázdált fémhenger, fehér háttéren kivágva.

dryspin® nagy menetemelkedésű vezérorsó

Műanyag dryspin anyák belső menettel.

dryspin® nagy menetemelkedésű vezérorsó anyák

Kivágott hajtóműves motor tengellyel és fémházzal.

drylin® E DC motorok

drylin E COU-AR-K tengelykapcsoló fémházzal és rózsaszín elemekkel.

drylin® E motorcsatlakozó

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation