Automatikus fertőtlenítő gép

Többször használható poharak tisztítása

Jellemzés

  • Amire szükség volt: Egy automata tisztítógép, amely 140 °C-os forró gőzzel néhány másodperc alatt fertőtleníti az újrahasználható poharakat
  • Követelmények: 100% kenés- és karbantartásmentes, kis beépítési helyen való használat, robusztus, megbízható, alacsony súrlódású és csendes száraz működés, kopásálló.
  • Felhasznált termékek: drylin SLW-1040integrált dryspin nagy menetemelkedésű vezérorsóval, drylin sín vezetéssel és hozzá illő DC motorral, iglidur siklócsapágyakkal
  • Siker az ügyfél számára: Az automata közvetlenül a kávégép mellett kapott helyet a pihenőhelyiségekben. Ahhoz, hogy maga a berendezés kellően kompakt legyen, a tervezőknek minden alkatrészt miniatürizálniuk kellett – beleértve a lineáris vezetéseket és a tisztító kupola csapágyait is, amely használat előtt a csésze fölé ereszkedik. Az alkatrészekkel szemben elvárás volt a robusztusság, a megbízhatóság, a minimális karbantartási igény és a kenésmentes működés. Ennek megfelelően igus lineáris vezetések és polimer siklócsapágyak kerültek beépítésre. Ezek alacsony súrlódású, külső kenőanyag nélküli száraz futást biztosítanak, kopásállók és csendesen működnek – így ideális megoldást jelentenek fertőtlenítőgépekhez.
Kék fénnyel megvilágított belső terű AUUM készülék egy asztalon.

Probléma

Megoldás

Felhasznált termékek

igus drylin SLW-1040 lineáris vezeték menetesorsóval és kocsival, kivágott háttéren.

drylin SLW vezérorsós lineáris modul

Nagy menetemelkedésű, hengerelt alumínium vezérorsó.

dryspin nagy emelkedésű vezérorsó

Fém lineáris vezetősín két rögzítőfurattal.

drylin sín vezetés

Elektromos motor tengellyel és fém peremmel.

drylin DC motorok

iglidur J siklócsapágy eltávolított háttérrel.

iglidur J siklócsapágyak

További benyomások:

Egy személy egy AUUM készüléket kezel, és egy alkatrészt helyez a tisztítókamrába.

További információ

Bevásárlókosár ikon két lineáris modul mellett.

Hajtástechnológia a webáruházban

Hajtástechnológia konfigurátora

drylin E white paper: fogasszíjhajtás vagy orsóhajtás lineáris modulokhoz.

Tanulmány

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation