<font size="7">Nincs többé kiszáradás</font><br>Automatikus adagoló gép</font>
  • Amire szükség volt: Az adagolófej hatékony automatikus zárását minden egyes adagolási folyamat után az automatikus kupakok biztosítják.
  • Követelmények: Alacsony költségek, nagyon alacsony száraz súrlódás a fémes anyagokon, nincs stick-slip hatás, magas élettartam, szennyeződésállóság, zajmentesség.
  • Felhasznált termékek: dryspin® nagy spirálfordulatú vezérsiklócsavar a hozzá illeszkedő vezérsiklóanyával DS18x80 méretben, iglidur® J perselyek karimával, egyedi félkész terméklemezek iglidur® J
  • Siker az ügyfél számára: Az adagolófej minden adagolási folyamat után történő automatikus lezárásával a fúvókákban maradt folyadékot megóvjuk a kiszáradástól. Ezenkívül az igus® megoldások lehetővé teszik a transzlációs elforgatást egyetlen működtetővel, ahelyett, hogy két külön működtetőhöz vagy spirális működtetéshez kellene folyamodni.

Probléma

  • a nagyközönség számára nyitva álló üzletekben és bevásárlóközpontokban (pl. festékboltok, Brico és különböző barkácsáruházak).
  • ipari környezetben, önálló adagolóként
  • ipari környezetben adagolórendszerek részeként
  • függőleges elmozdulás és vízszintes mozgás egyetlen hajtással
  • a lehető leghatékonyabb és legegyenletesebb tömítés lehetővé tétele zárt fejjel
  • gyors működtetés (kevesebb mint 1 másodperc)
  • nagyon alacsony működtető erő
  • könnyű beállítás a beépítés során
  • a karbantartási munkák teljes hiánya
  • megbízhatóság a gép teljes élettartama alatt (több mint 10 év)
  • kis teljes méretek
  • zajmentesség
  • alacsony költségek

Megoldás

  • lehetővé tegye a két külön fázisban történő működtetést egyetlen működtetővel, ahelyett, hogy két külön működtetőhöz vagy spirális működtetéshez kellett volna folyamodni, ami számos további problémához vezetett volna: költség, a kezelés akadályozása, kenés szükségessége stb.
  • a szükséges működtető erő nagyon alacsonyan tartása (kevesebb mint 800 g), ami lehetővé teszi egy nagyon kis teljesítményű, nagyon kis méretű működtető eszköz használatát. Ez kulcsfontosságú, mivel a rendszert a gép kupolájában rendelkezésre álló kis helyen kell elhelyezni.
  • a fejzáró hordozó (sapka) teljes mozgását nagyon rövid működtetési lökettel kell végrehajtani: a lineáris működtető teljes lökete 18 mm, amelyből 8 mm-t a függőleges elmozduláshoz és 10 mm-t a sapkatartó 45°-os elfordításához használnak fel.
  • a teljes rendszer összméretei rendkívül kompaktak maradjanak.
  • rendkívül gyors működtetés a rendszer kinematikájának rendkívül kompakt kialakításának köszönhetően (kb. 0,5 másodperc a teljes nyitási-zárási löketre).

Alkatrész

Felhasznált termékek

DS18x80 magas spirálcsavaros ólomcsavar

Menetes orsó

iglidur® J magas spirálcsavaros csavaranyák

Vezérorsóanya

iglidur® rúdlemezek

Motortartó adapter

Siklócsapágyak

Kettős sín

Az ólomcsavaros meghajtás konfigurálása:

Töltőrendszer

A technológia fejlesztése ... a költségek csökkentése:

Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek

igus® GmbH+49 2203 9649-0