<font size="7">Műanyag poharakhoz</font><br>Egy pohárzáró gép</font>
Kádzáró gép
  • Amire szükség volt: Egy pohárzáró gép, amely automatikusan fedelet helyez a műanyag poharakra a gyorséttermekben.
  • Követelmények: 100%-ban kenés- és karbantartásmentes, tartós, hőálló, nedvességálló, könnyű, csendes és rezgésmentes, élelmiszeripari követelményeknek megfelelő.
  • Felhasznált termékek: drylin® R házas csapágyazás
    (FJUMT-01-10), drylin® lineáris vezető (TK-04-12), 
    dryspin® karimás-ólomcsavaranya (DST-JFRM) és orsó, valamint iglidur® W300 siklócsapágy (WFM-0608-04).
  • Siker az ügyfél számára: A gép mozgó alkatrészei több mint 300 000 ciklust bírnak ki. A tervezőmérnökök ezért a dryspin® sorozatból származó házcsapágyakat, lineáris vezetést, karimás-ólomcsavaranyát és az iglidur® W300 sorozatból származó siklócsapágyakat használják. Minden alkatrész alkalmas az élelmiszeriparban való felhasználásra, mivel kenésmentesen működnek. Emellett szinte hangtalanul működnek.

Probléma

Megoldás

A felhasznált termékek

Vezérorsók
Peremes menetes siklóanya
Állócsapágyak
Siklócsapágyak
Lineáris vezetés

További alkalmazási videók

Online rendelés:

Töltőrendszer

Az ólomcsavaros meghajtás konfigurálása:

Töltőrendszer

A technológia fejlesztése ... a költségek csökkentése:

Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation