iglidur® W300, peremes csapágy, mm - W300FM

Klasszikus tartós használatra tervezett, rendkívül kopásálló (szinte) minden tengelyen.

iglidur® W300, peremes csapágy, mm - W300FM
iglidur® W300, peremes csapágy, mm - W300FM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® W300, peremes csapágy, mm - W300FM
iglidur® W300, peremes csapágy, mm - W300FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: WFM-0608-04
  • Anyag: iglidur® W300
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
  • Por- és szennyeződésálló
iglidur® W300 | A nagy teherbírású klasszikus, nagyon kopásálló (szinte) minden tengelyen
Az iglidur® W300 nagy kopásállóságot biztosít, még akkor is, ha érdes tengelyekkel vagy agresszív közegekkel érintkezik. Ez az anyag viseli a leginkább ezeket a hatásokat az összes iglidur® anyag közül.Tipikus alkalmazások

árusító automaták
Nyomdagépek
Faipari gépek
Szerszámgépek

További alkalmazások példái:
Iparági alkalmazások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha különösen magas élettartam szükséges
  • Amikor alacsony dinamikus súrlódási együttható és nagy kopásállóság szükséges
  • 304 SS tengelyekhez való alkalmasságának köszönhetően
  • Nyomatékos igénybevétel és durva tengelyek esetére
  • Porálló
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation