Gyártósor igus Karussell mosógéppel egy ipari csarnokban.

Forgó autómosó kefés rendszer

Frissen festett autóalkatrészekhez

  • Amire szükség volt: Az autóiparban az összetett alkatrészek automatikus mosására a festés után: Ezt a feladatot a lengyel Noyen gyártó karusszeles mosórendszere végzi.
  • Követelmények: 100%-os kenés- és karbantartásmentesség, ellenáll a magas páratartalomnak és a magas hőmérsékletnek, kis súly, robusztus, pontos pozícionálás, könnyen átalakítható.
  • Felhasznált termékek: Drylin® lineáris modul SHT-20, integrált dryspin® menetes orsóval és vezetőcsavar anyával.
  • Siker az ügyfél számára: Fontos tervezési cél volt az egyszerű és ergonomikus kézi betöltés lehetőségének megteremtése. A nagyszámú referencia miatt nemcsak megfelelő szerszámok használatára volt szükség, hanem a működtetőelemek átállítására is a referenciák között. Ehhez egy egymásba reteszelő és könnyen kezelhető csúszó mechanizmusra volt szükség. A megoldásnak egyszerre kellett könnyűnek, mivel egy körhintakorongba építették be, és robusztusnak lennie. Ezért egy új, csapágyazott konstrukció megvalósítása mellett döntöttek.
Biztonsági kerítéssel és kezelőpanellel ellátott csomagoló rendszer automatizált kezeléshez.

Probléma

Megoldás

  • A szükséges szabályozási paraméterek biztosítása
  • Ergonómia
  • a gyártási költségek jelentős csökkentése
  • A tervezés egyszerűsítése
  • A súly csökkentése
  • A teljes eszköz összeszerelésének felgyorsítása
  • Az alkatrészek ismételhetőségének biztosítása
  • Nagyfokú pontosság elérése
CNC-gép vezérlőpanellel egy ipari csarnokban.
Automatizált gépcella szállítórendszerrel és robotikával, acél vázszerkezetben.
Több megfogómodult körkörös elrendezésben tartalmazó автоматizált szerszámbefogó rendszer.
Kör alakú igus automatizálási modul számos megfogóval és szállító vagy válogató elemmel.
Kettős orsós befogóegység CAD nézetben, automatizált megmunkáláshoz.

Felhasznált termékek

drylin SHT lineáris modul három vezetőrúddal és középső kocsival.

drylin® SHT lineáris modul

Finommenetes menetes orsó hengeres fémfelülettel.

dryspin® vezérorsó

Műanyag dryspin anyák belső menettel.

dryspin® menetes anyák

dryspin® menetes orsós hajtások gépjárművekben

Dryspin menetes orsó autóipari alkalmazásokhoz, nyíl egy fém és egy műanyag anya között, autók előtt.

Kérdése van a drylin® ólomcsavaros technológiával kapcsolatban?

igus dryspin menetes orsók anyaelemekkel és bolt ikonnal.

Online rendelés:

A Dryspin konfigurátor menetes orsót és választható peremes csapágyhüvelyeket mutat.

Az ólomcsavaros meghajtás konfigurálása:

Dryspin menettechnológia jobbra mutató nyíllal és újrahasznosítási jellel.

A technológia fejlesztése ... a költségek csökkentése:

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation