drylin® SHT sorozat lineáris modul

Rugalmas, sokoldalú és robusztus

  • Tömör típus
  • Különböző anyagok a tengelyhez és az orsóhoz
  • Kézi tartozékok kaphatók
  • Motorral rendelhető
  • Egyénileg konfigurálható

Termékszolgáltatások

Katalógus

Műszaki adatok letöltése

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Kérjen árajánlatot

Online konfigurátor

Ingyenes online konfigurátor

Az SHT standard sorozat telepítési méretei

SHT-08/SHTC-08

  • Kocsik hossza:
    • SHT: 65 mm
    • SHTC: 35 mm
  • Maximális lökethossz: 300 mm
  • A tengely átmérője: 8 mm

SHT-12 / SHTC-12

  • Kocsi hosszok:
    • SHT: 85 mm
    • SHTC: 30 mm
  • Maximális lökethossz: 750 mm
  • A tengely átmérője: 10 mm

SHT-20 / SHTC-20

  • Kocsi hosszok:
    • SHT: 130 mm
    • SHTC: 36 mm
  • Maximális lökethossz: 1000 mm
  • A tengely átmérője: 20 mm

SHT-30 / SHTC-30

  • Kocsi hosszok:
    • SHT: 180 mm
    • SHTC: 50 mm
  • Maximális lökethossz: 1500 mm
  • A tengely átmérője: 30 mm

Online konfigurációs lehetőségek

Önzáró mechanizmussal (SHT)

Önzáró mechanizmussal (SHT)

előfeszítés

Előfeszítéssel (SHT-PL)

több szán

Több szánnal (SHTC)

dryspin®-technology-SHT

Nagy emelkedésű menettel (SHTS)

Golyóscsapágyas vezérorsó

Golyóscsapágyas vezérorsó (SHT-BB)

elektromos állítás

Manuális és elektronikus

Műszaki opciók az SHT sorozathoz

Lineáris modul előfeszítéssel

drylin SHT-PL előfeszített lineáris modul

A tengely anyagai

drylin tengely anyagok lineáris modulokhoz

Vezérorsó anyagok és típusok

Menetanyag drylin lineáris modulokhoz

Csapágy anyagok

Siklócsapágy betétek drylin lineáris modulokhoz

További termékek és változatok

Rozsdamentes acél drylin SHT lineáris modul

SHT rozsdamentes acél lineáris modulok

  • Vegyszerekkel szembeni ellenállás
  • Rendkívül robusztus és korrózióálló
  • FDA-kompatibilis változatok kaphatók
igus drylin SHT XY-asztal

drylin XY asztal

  • Nagy pontosság
  • Teljesen önkenő
  • Pontos igazítás a CNC gyártásnak köszönhetően
igus léptetőmotor

drylin E léptetőmotorok

  • Megfelelő NEMA léptetőmotorok
  • Egyéb tartozékok (végálláskapcsolók, motorkábelek)
  • Teljesen összeszerelve

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation