<font size="7">Speciális szárnyprofilokkal</font><br>dryspin® a versenyvitorlásban</font>
  • Amire szükség volt: A víznyomás átalakításával a vízfelszín felett lebegő versenyvitorlás.
  • Követelmények: 100%-os kenés- és karbantartásmentesség, nem zavarja a tengervíz, dinamikus mozgások, a szükséges terheléssel szembeni ellenállás, sima futás, kis súly, könnyű összeszerelhetőség.
  • Felhasznált termékek: dryspin® trapéz csavaranya, igubal® rúdvég, iglidur® J siklócsapágy persely.
  • Siker az ügyfél számára: Az igus® által beszerelt ólomcsavaranya, siklócsapágy és rúdvég alacsony súrlódási együtthatót biztosít a felső csukló szükséges csúszásához, tompítja a kormánylapát által továbbított rezgéseket, és fém társaikhoz képest nem igényel kenőanyagot, valamint könnyebben tisztítható a tengerből származó sómaradványoktól.
Versenyző vitorlás

Probléma

  • A rendszer tengeri környezetből és a dinamikus mozgáskörülményekből eredő degradációjának elkerülése.
  • Olyan alkatrészek, amelyek képesek biztosítani a forgó mozgás megfelelő átalakítását lineáris mozgássá
  • A csavar lineáris mozgását támogató csapágyak és peremhüvelyek rendszere, hogy az érintkezési felületek fenntartása érdekében alacsony súrlódási együtthatót biztosítsanak a határfelületen
  • A helyes kinematikai mozgás a beállítócsavar és a kormánycsapszár között a kívánt dőlésszöget és csúszást kísérő csuklókon keresztül. A csapat célkitűzéseihez kapcsolódó egyéb kulcsfontosságú tervezési tényezők a következők: A felhasznált alkatrészek súlyának és összetettségének korlátozása, valamint általában a rendszer környezeti kompatibilitásának korlátozása.

Megoldás

Felhasznált termékek

dryspin® menetes anyák

Vezérorsóanya

igubal® rúdvégek

Siklócsapágyak

iglidur® siklócsapágypersely

Siklócsapágyak

Online rendelés:

Töltőrendszer

Az ólomcsavaros meghajtás konfigurálása:

Töltőrendszer

A technológia fejlesztése ... a költségek csökkentése:

Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation