<font size="7">dryspin® in Medence felszerelés</font><br>Állítható magasságú biliárdasztal</font>
  • Amire szükség volt: Egy olyan meghajtórendszer, amely egy állítható magasságú és rögzített asztalt problémamentesen mozgat a medencében - a medencevíz állandó környezete ellenére.
  • Követelmények: Vízállóság, 100%-os kenés- és karbantartásmentesség, korrózióállóság, nagyon sima mozgások, hosszú élettartam, kézikerékkel történő mozgatás lehetséges.
  • Felhasznált termékek: dryspin® rozsdamentes acélból készült ólomcsavarok, a hozzá illő dryspin® ólomcsavaranya és iglidur® siklócsapágy perselyek, iglidur® nagy teljesítményűanyagból.
  • polimerek Siker az ügyfél számára: A dryspin® ólomcsavaroknak köszönhetően garantált az asztal zökkenőmentes beállítása a medencében. Az iglidur® nagyteljesítményű polimerekből készült dryspin® ólomcsavaranyák anyagi tulajdonságaiknak köszönhetően tökéletesen alkalmasak a klóros vízben való hosszú távú használatra. A rozsdamentes acélból készült műanyag menetes anyák és siklócsapágy perselyek, valamint menetes tengelyek használata megakadályozza a korróziót. A korróziómentes működés elengedhetetlen a víztartályos hajtásoknál. A biliárdasztal csigahajtásainak rendszeres karbantartását vagy kenését szintén el kell kerülni, ezért a fém helyett a dryspin® műanyag alternatívája itt is egyértelmű előnyt jelent.
Medence felszerelés

A felhasznált termékek

Vezérorsók
Menetes siklóanyák

Sima csapágyazás

További alkalmazási képek

Online rendelés:

Töltőrendszer

Az ólomcsavaros meghajtás konfigurálása:

Töltőrendszer

A technológia fejlesztése ... a költségek csökkentése:

Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation