Egyedileg állítható emelőpadlók lebegő rendszerekben

A dryspin® ólomcsavaros technológia lehetővé teszi a vízmagasság zökkenőmentes változtatását egyetlen gombnyomással.

Profil

  • Mire volt szükség: Csapágy, lineáris vezető, menetes orsó és csavaranya.
  • Követelmények: Klórállóság, időjárásállóság, alacsony kopás és karbantartás, megbízhatóság és pontosság.
  • Iparág: & Ipari tervezés
  • Siker az ügyfél számára: A korábban használt hajtóművekhez képest körülbelül 30 000 EUR és rendszerenként 1 kg zsír megtakarítás. Emellett garantált a luxustermék hibátlan megjelenése.
Medence nyugágyakkal és napernyővel egy gondozott kertben.

Probléma

Megoldás

Az igus kábelvezető rendszer föld alatti telepítése csövekkel és karbantartási munkákkal.
Kék panelekből álló, összeszerelt ipari szerkezet és egy berendezésen dolgozó személy.
Lineáris meghajtó csavarral és vezetéssel egy teszt- vagy gépszerkezeten.
Egy technikus egy berendezésen menetes orsót kezel.
A felhasznált igus® komponensnek köszönhetően a költségek kb. A korábban használt sebességváltókhoz képest rendszerenként 30 000 eurót lehetett megtakarítani. Ezenkívül a kenőanyag-fogyasztás kb. 1 kg/év/növény.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation