igus ipari aktuátor egy repülőgépes mechanikus rendszerben.

Automatikus fojtószelep-rendszer a repülőgép-szimulátorban

Flightdeck Solutions oktatási modul látható alkatrészekkel és kábelekkel nyitott házban.
  • Amire szükség volt: 737 NG és 737MAX repülőgépek szimulált fojtószárnyainak másolata, amelyet a robotpilóta automatikusan, de manuálisan is gond nélkül beállíthat.
  • Követelmények: Csökkentett beépítési hely azonos funkcionalitás mellett, elég robusztus ahhoz, hogy hosszú távon a világ minden éghajlati övezetében használható legyen, lehetséges fordított hajtás, költséghatékony, kenés- és karbantartásmentes, korróziómentes.
  • Felhasznált termékek: dryspin® nagy spirálcsavaros vezérsiklócsavar a hozzá illeszkedő vezérsiklóanyával 50 mm-es osztásközzel, melyet drylin® R lineáris simacsavaros perselyek támogatnak.
  • Siker az ügyfél számára: Az ólomcsavarokat a két gázkar vezérlőrendszeréhez használták. A rendszer olyan jól működött, hogy hasonló rendszert használtak a sebességfékkar meghajtására is (a szimulált légfékek vezérlésére), amely ugyanabban a gázpedálmodulban van felszerelve. A termékek az alacsony költség, a nagy megbízhatóság és a nagyon egyszerű visszacsatolásos vezérlés tökéletes keverékei voltak. Az alacsony költségeknek köszönhetően a szimulált fojtószelepek árcéljait sikerült teljesíteni. A nagy megbízhatóság azt jelenti, hogy nem kellett aggódni az egységek elhasználódása vagy használat közbeni meghibásodása miatt. Az egyszerű hátrameneti vezérlés azt jelenti, hogy az ólomcsavarok nagyon könnyen visszafordíthatók, így a karok tökéletes érzést és erőt kapnak.
Két kék lineáris működtető egység szerelőlemezek között egy mechanikus szerkezetben.

Légijármű-gázpedál alkalmazás leírása

Mechanikus egység orsókkal, rugókkal és fém vezetőkkel egy gépben.

Felhasznált termékek

DST-LS fogazott szíj acélsodrony-erősítéssel.

Nagy emelkedésű vezérorsó

Műanyag dryspin anyák belső menettel.

Magas spirál csavaranya

drylin R csúszócsapágy kivágva, belső bordákkal ellátott hengeres műanyag persely.

Lineáris csúszócsapágy

igus dryspin menetes orsók anyaelemekkel és bolt ikonnal.

Online rendelés:

A Dryspin konfigurátor menetes orsót és választható peremes csapágyhüvelyeket mutat.

Az ólomcsavaros meghajtás konfigurálása:

Dryspin menettechnológia jobbra mutató nyíllal és újrahasznosítási jellel.

A technológia fejlesztése ... a költségek csökkentése:

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation