Banner gépi látórendszerrel és egy kék ipari alkatrésszel.

A lemez teszteléséhez & szabadformák

Mobil szkennelőgép

  • Amire szükség volt: Egy olyan mobil szkennelőgép, amely komplex lemezek és szabadformák vizsgálatára is alkalmas légi ultrahanggal.
  • Követelmények: 100%-os kenés- és karbantartásmentesség, sok soros mozgásszabadság, kis tömeg, nagy erők elviselése, nagy pontosság, kompakt, kis holtjáték.
  • Felhasznált termékek: drylin® SLW-1660 beépített dryspin® rozsdamentes acélból készült nagy spirálcsavarral, robolink® RL-D-20 és RL-D-30 csuklós hajtások, mindegyik léptetőmotorral, kódolókkal és közelítőkapcsolóval.
  • Siker az ügyfél számára: A vizsgált tárgyak összetett formái sok mozgási szabadságfokot igényelnek. A csapágyaknak kis önsúly mellett nagy erőket kell elviselniük, és mindig megfelelő pontosságot kell garantálniuk. A tervezők ezért a drylin® sorozatból származó, állítható siklócsapágyhézaggal rendelkező orsós lineáris modulokra (SLW-1660) és a robolink® D sorozatból származó, léptetőmotorral, kódolókkal és közelítőkapcsolóval ellátott csuklós meghajtásokra (RL-D-20 és RL-D-30) támaszkodnak. Az alkatrészek kompaktak, ipari felhasználásra alkalmasak és moduláris gépkialakítást tesznek lehetővé. A mérnökök szerint a drylin® orsó meglepően alacsony, észrevehetetlen holtjátékkal rendelkezik, így pontos mérések valósíthatók meg.
Szívókorongos robotrendszer egy vörös, ferde lapot vizsgál a laborban.

Probléma

Megoldás

További alkalmazási képek és videók:

Felhasznált termékek

Nagy menetemelkedésű, hengerelt alumínium vezérorsó.

dryspin® nagy emelkedésű menetes orsó

Drylin SLW lineáris vezeték fehér háttéren kivágva.

drylin® SLW vezérorsós lineáris modul

RL-D forgómodul motorral ipari alkalmazásokhoz.

robolink® D forgástengely motorral

igus dryspin menetes orsók anyaelemekkel és bolt ikonnal.

Online rendelés:

A Dryspin konfigurátor menetes orsót és választható peremes csapágyhüvelyeket mutat.

Az ólomcsavaros meghajtás konfigurálása:

Dryspin menettechnológia jobbra mutató nyíllal és újrahasznosítási jellel.

A technológia fejlesztése ... a költségek csökkentése:

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation