Nyelvváltás :


Műszaki adatok:
Az igus® csigahajtásai biztosítják a zavartalan működést a magasraktárak innovatív biztonsági platformjain.
A magasraktárak gombamód szaporodnak. Fenntartásuk gyakran olyan, mintha kötéltáncot járnánk. A MehrTec GmbH által kifejlesztett leesésvédelmi platform erre nyújt megoldást. Központi eleme a modulok rögzítésére szolgáló rögzítő mechanizmus. Ez kenésmentes, trapéz alakú menetes tengelyekből áll, hengeres csavaranyákkal kombinálva. Ez az igus® rendszermegoldása biztosítja a szükséges biztonságot. Így elkerülhető az élet- és testi épség veszélyeztetése.
"A zuhanásvédelmi platform kifejlesztése egy magasból történő mentési gyakorlatra vezethető vissza egy magasraktárban," jelenti Dipl. Ing., Dipl. Wirtsch. Ing. Udo Adriany, a müschi MehrTec GmbH ügyvezető partnere. "Néhány évvel ezelőtt szimuláltunk egy olyan helyzetet, amikor egy biztonsági hevedert viselő munkavállalót kellett kimenteni egy nagy magasságból egy magasraktárban. Ez összesen 20 percig tartott, a kiképzett magassági mentők ellenére. A valóságban a következmények végzetesek lettek volna. A gyakran alábecsült felfüggesztési trauma miatt a vérkeringés megszakad a láb területén lévő súlytól, eszméletvesztés következik be, a keringés összeomlik, és legrosszabb esetben a munkavállaló a mentést követően meghal."
A jogalap egyértelmű: a magasraktárak üzemeltetői felelősek a munkavédelemért. Ezért ki kellett dolgozni egy olyan megoldást, amely nagyobb biztonságot nyújt a magasban végzett munka során, ezért használják ma az Euro raklapos magasraktárak moduláris SRM biztonsági platformját.

Használatra és telepítésre kész
"A platform fénypontja a rögzítő mechanizmus," magyarázza Adriany. "A modulok bármilyen pozícióban rögzíthetők, kézzel és automatikusan is." Ez nagyfokú rugalmasságot eredményez a napi működésben. Az igus® kenőanyag- és karbantartásmentes megoldása a keringető golyóscsapágyas vezetésű rendszerrel összehasonlítva gazdaságos és megfelelő teljesítményt is nyújt. Ez egy speciális, mindkét oldalról megmunkált orsó, amelynek közepén egy egyszerű átmenet, egy tengelykapcsoló található. A teljes megmunkálást az igus® a megfelelő specifikációk szerint végzi, így az ügyfél egy kész, azonnal beépíthető rendszert kap. A szállítási idő két és három hét között van. Minden CAD-adatot az igus® biztosít, így az ügyfél közvetlenül a saját rendszerébe tudja bevinni.
"Bár ez alapvetően egy sorozatgyártott termék, a lelkiismeretes feldolgozás teljesen lenyűgözött minket," mondja Adriany. "Számos további, felesleges késedelemhez vezető lépést teljesen kiküszöböltek számunkra." A két cég közötti együttműködés kivételesen jó. "Minden műszaki nyilatkozatra lehet támaszkodni. A mindenkori kapcsolattartók az irodában és a terepen hozzáértőek és megbízhatóak," erősíti meg az ügyvezető partner.
Az RBG mintegy 50 biztonsági platformja már bizonyította működőképességét az élelmiszer-, vegyi- és gyógyszeriparban, valamint a gép- és üzemmérnöki ágazatban.
Az idén először a Logimaton bemutatott, folyamatosan növekvő keresletnek köszönhetően. A TÜV és a BGHW szakmai szövetség is megerősítette, hogy az RBG biztonsági platform megfelel az üzembiztonság műszaki szabályainak, az állványok üzemeltetésére szolgáló berendezésekre és rendszerekre vonatkozó irányelveknek, sőt az ipari biztonsági rendelet szigorú előírásainak is.
A raktár leállása drága mulatság. Egy élelmiszerdiszkont például ragaszkodik a pontos szállításhoz. A biztonsági platformok fontos szerepet játszanak az állásidők minimalizálásában és a munkavédelem növelésében a magasraktárakban. Életeket menthetnek. Az igus® karbantartás- és kenésmentes lineáris technológiája fontos hozzájárulást jelent ebben a környezetben a hosszú távú funkcionalitás és a biztonságos és gyors munkavégzés garantálásához.
Kérdése van a drylin® ólomcsavaros technológiával kapcsolatban?
Thorben Hendricks szakértőnk minden kérdésére válaszol a drylin® ólomcsavaros technológiával kapcsolatban. Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és mi elintézzük a megkeresését. Várjuk, hogy jelentkezzen!
► Online kapcsolatfelvétel kérése
► Időpont egyeztetés
► Szakértői támogatás kérésre telefonon vagy videochat funkcióval
► Rendeljen ingyenes mintát