<font size="7">Kekszekhez</font><br> Automatikus formázógép</font>
  • Amire szükség volt: Egy olyan kekszgyártó gép, amely képes az ügyfél és a piac által igényelt formák legszélesebb skáláját előállítani.
  • Követelmények: 100%-os kenés- és karbantartásmentesség, lisztporral szembeni ellenállás és rendszeres forró vizes mosás, precizitás.
  • Felhasznált termékek: dryspin® menetes orsó, drylin® W egysínű WS, drylin® W házas csapágyazás.
  • Siker az ügyfél számára: Az elektromos tengelyre szerelt szivattyúval felszerelt gép kekszek vagy sütemények díszítésének tervezését végzi a tészta süllyesztett formázásával. A tengelyeket 4 léptetőmotor hajtja, a keresztirányú és függőleges mozgást pedig a beépített dryspin® menetes orsóval ellátott drylin® vezetősín végzi. A vezetők 4 darab WJ200UM házi csapágyazással vannak felszerelve.
Forgó autómosó kefés rendszer

Probléma

Megoldás

Kekszformázó gép

Felhasznált termékek

drylin® lineáris vezető

Menetes orsó

dryspin® vezérorsó

Menetes orsó

dryspin® párnás blokk

Vezérorsóanya

Kérdése van a drylin® ólomcsavaros technológiával kapcsolatban?

Online rendelés:

Töltőrendszer

Az ólomcsavaros meghajtás konfigurálása:

Töltőrendszer

A technológia fejlesztése ... a költségek csökkentése:

Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation