Change Language :


Műszaki adatok:
A SIMone szülésszimulátorral a 3B Scientific GmbH a nőgyógyászok és szülésznők képzésének fontos eszközével rendelkezik. A mechatronikus "" belső működése összetett: pontosan rögzíti az erőt, a mozzanatokat, az irányt és az utat, amellyel a szülészorvos a plasztikus magzatot kisegíti a méhből. Az igus® karbantartás- és kenésmentes lineáris csapágyai és menetes orsói hozzájárulnak az optimálisan szimulált szülés folyamatához.
A szülés küszöbön áll. Az összehúzódások szabálytalanok, az ólomcsavaranya vérnyomása riasztóan emelkedik. Most különböző forgatókönyvek lehetségesek: gyógyszerek beadása, császármetszés, beavatkozás csipesszel vagy szívócsővel... Egy tapasztalt nőgyógyász vagy egy jól képzett szülésznő hozza meg a helyes döntéseket egy ilyen helyzetben. De hogyan tanulja meg egy orvostanhallgató, hogy mit kell tennie, amikor szakorvosnak készül?
Kérdése van a drylin® ólomcsavaros technológiával kapcsolatban?
Thorben Hendricks szakértőnk minden kérdésére válaszol a drylin® ólomcsavaros technológiával kapcsolatban. Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és mi elintézzük a megkeresését. Várjuk, hogy jelentkezzen!
► Online kapcsolatfelvétel kérése
► Időpont egyeztetés
► Szakértői támogatás kérésre telefonon vagy videochat funkcióval
► Rendeljen ingyenes mintát

Semmi gond - minden előny egy pillantásra
A fémből készült ólomcsavaranyák az orvostechnikában még mindig szabványosak. A legtöbbjük azonban rendszeres kenést és karbantartást igényel. A por- és szennyeződésrészecskék jól megtapadhatnak az alkalmazott kenőanyagon. Ez jelentős szennyeződéshez és lényegesen nagyobb kopáshoz vezet a szárazon futó rendszerhez képest. Ezen kívül a fémből készült csavaranya nedves környezetben gyorsan korrodálódhat.