A TRX forradalmasítja a 3D-s mozgást

Teleszkópos triflex® TRX - helytakarékos telepítés és akár 36%-os kihúzható hosszúság

TRXC HMI 2026 tervezési tanulmánya

TRXC teljesen zárt változatként

TRXE 1140x700

TRXE easy vagy nyitott változatként

Teleszkópos és csavarható egyetlen energialáncban

  • A TRX kiegészíti a triflex R sorozat funkcióit, teleszkópos működés
  • Szabadalmaztatott kialakításuknak köszönhetően a TRX láncszemei 36% hosszúságkompenzációt tesznek lehetővé anélkül, hogy a kapcsolat a láncszemek között vagy a csavarodási képesség csökkenne.
  • A TRX belsejében található gumiszalag visszahúzza a kapcsolatokat a kiindulási pontjukhoz, és az visszahúzóerő állítható a gumiszalaggal
  • A tömege 83 %-kal kevesebb mint a hagyományos visszahúzórendszerek (RSP)
  • A TRX tanulmány modell 100%-ban kompatibilis a TRE.60.087.0.B-vel, de hamarosan más méretekhez is elérhető lesz.

TRX e-chain® energialánc funkcionális mintadarab

TRX hüvely termékminta

Tapasztalja meg a TRX -et teljesen új szögből

Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatósági kör

Fenntarthatóság

Kábelvezetés a TRX-ben

Átlátszó TRX kábelekkel

Matthias Meyer bemutatja a TRX-et az igus szakkiállításon

  • 3D mozgás, mint minden triflex R e-lánc esetében
  • Torziós ellenállás, mint minden triflex R e-láncnál
  • Hosszabbítható és rövidíthető mint az összes triflex R energialánc
  • Kompatibilis a megfelelő méretű TRE-vel és TRC-vel
  • A legfontosabb, hogy a TRX képes teleszkóposan is működni

A bizonyíték

triflex R TRX a vizsgálati laboratóriumban

Megfelelő termékek a TRX-hez

További termékek és opciók a TRX-hez

chainflex® robotkábelek

chainflex robotkábelek

readychain® csatlakoztatásra kész robotkábelek

TRX readychainként

readycable® robot kábelek

readycable robot kábelek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation