A VONJAN Technology GmbH a lézerrendszerek gyártóinak beszállítója és megoldás-tanácsadója. Fő területe az ipari lézerrendszerek számára optimális lézerforrások, eltérítő egységek és lézeroptikák biztosítása a zökkenőmentes rendszerintegráció érdekében. A vállalat az alkatrészeket világszerte beszállítóktól szerzi be, és az ügyfelek egyedi igényeihez igazítja azokat.
Annak érdekében, hogy ne csak a termékeket, hanem a megfelelő tanácsadást is kínálhassák, 2020-ban egy alkalmazási laboratóriumot hoztak létre, amelyben teszteket végeznek az ügyfelek számára. Lézerforrások, letapogatófejek, optikák és folyamatparaméterek tesztelhetők mintaanyagokon. Ez biztosítja, hogy a kívánt folyamat az adott komponensekkel valóban megbízhatóan működik az ügyfél számára. A VONJAN optimalizálási javaslatokat is tud tenni, ha a mérési eredmények az ügyfél eredeti elképzeléseitől kissé eltérő beállításokat javasolnak.
Az ehhez beállított alkalmazási eszköz mindig egy lézerből, egy eltérítő egységből és fókuszáló optikából áll, amelyeknek a munkadarabhoz képest fix fókusztávolságuk van - de amelyeket először pontosan be kell állítani. A VONJAN egy megfelelő lineáris tengelyt keresett motorral és vezérléssel.
A lineáris egységnek lehetővé kell tennie, hogy viszonylag kis erőfeszítéssel meghatározható legyen a lézerfej ideális pozíciója az ügyfél alkalmazásához. A lézerfej a rögzítőbe van szerelve, majd a tengely mentén különböző pozíciókba mozog, amíg a lézerfolt a megmunkálandó felületre fókuszál, 1/10 milliméteres pontossággal. Mivel a beállításnak ilyen pontosnak kell lennie - és mindezt úgy, hogy a lézersugár-források súlya akár 35 kilogramm és a lézerfej 800 milliméteres lökethossza is lehet -, a rendszernek nagyfokú merevséggel kell rendelkeznie.
A nagy pontosság és merevség mellett a VONJAN számára fontos volt, hogy olyan rendszert találjon, amelyet a lehető legkönnyebb konfigurálni és telepíteni.