D1 frissítése
Motor Boost Current (I²T)(mostantól rendszerünk ingyenesen letölthető része)
- A D1 maximálisan 2 másodpercen keresztül növelt áramerősséget biztosít
a dinamikus és erőteljes gyorsításokhoz való,
időszakos többlet igények kielégítésére.
- A pillanatnyi született boost jelenlegi egyértelműen látszik
százalékos értékkel ellátott sávdiagrammon
- Segít a
beüzemelésben azáltal, hogy megjeleníti az energiavételi lehetőségeket a teljes
mozgási ciklus idején
A PROFINET/PROFIdrive paraméterek írhatók és olvashatók (D1 firmware frissítés: elérhető (12/25)
- A PN/PD funkcionalitás további fejlesztése
a személyre szabott
automatizálási megoldások terén
- Az összes D1 paraméter írható és olvasható
- A digitális és analóg jelek bemeneteinek és kimeneteinek folyamatos figyelése
- Rugalmasan alkalmazható és kiértékelhető motoráramok
- Teljes körű
paraméterezés a PN/PD használatával
dryve vezérlőrendszer – kiválaszt, kattint, kezel...
Elmozdulás, helyzet, sebesség, üzemidő – ezek mind egyszerűen beállíthatók az igus drylin E lineáris rendszerekhez készült új, webalapú vezérlőrendszerében.
Azonnal használatra kész
A dryve motorvezérlő rendszert csatlakoztathatja a hálózatához, vagy közvetlenül a vezérlőegységhez (számítógép vagy PLC) hálózati kábellel. Ezt követően közvetlenül a böngészőből, mindenféle egyéb szoftver telepítése nélkül elindítható a vezérlőrendszer. Ezzel a beállítások egy perc alatt elvégezhetők.
Könnyű vezérlés
A könnyen használható webes felületen meghatározhatja a lineáris tengelyre vonatkozóan az elmozdulás, a pozíció, a sebesség és az üzemidő paramétereit. Azok az ismétlődő mozgások,
amelyek egységesen, folyamatosan történnek ismétlődve, "looping"-ként ismertek, és néhány másodperc alatt beállíthatók. A tanítási funkciónak köszönhetően a pozícióbeállítások egyetlen egérkattintással elvégezhetők.
Ipari szabványok
A PROFINET/PROFIdrive, a CANopen vagy a Modbus TCP kommunikációs kapuként való használatával a rendszer könnyen csatlakoztatható a Siemens S7 vagy Beckhoff ipari vezérlőihez. A tíz digitális bemenet és kimenet végtelenül leegyszerűsíti az ipari vezérlőkkel, valamint az olyan alacsony költségű, nyílt forráskódú modulokkal való kommunikációt, mint az Arduino vagy a Raspberry Pi.
Hatékony technológia
A D1 vezérlő a DC, EC és léptetőmotorokat is képes működtetni nyílt hurkú és zárt hurkú környezetben egyaránt. A gépek biztonságos működéséhez a terhelés és a vezérlés külön van választva. A 48 V magas tápfeszültség biztosítja a nagy motorsebességet. A 7 amperes névleges és a 21 amperes csúcsáramerősség miatt lehetőség van dinamikus és erős mozdulatok végrehajtására is.
Újdonság: A PROFINET/PROFIdrive integrálásra került a D1-be
(szoftverintegráció); bármely D1 továbbfejleszthető a firmware frissítése révén. (Lásd a "Letöltések" fület)
Szoftver vagy alkalmazás telepítése nem szükséges, azonnal indítható
Okostelefonról (böngészőn keresztül), tabletről vagy laptopról vezérelhető
Egyszerű és intuitívan használható felhasználói felület, percek alatt konfigurálható vezérlőrendszer
Több ipari vezérlőrendszerrel kompatibilis (pl. Siemens S7 / Beckhoff)
DC-, EC- és léptetőmotorokhoz