Energialánc 045-ös sorozat | Egy darabból álló típus, nem nyitható | Belső magasság: 10,3 mm

<p>045-ös energialánc-sorozat</p>
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
<p>045-ös energialánc-sorozat</p>
Energialánc 045-ös sorozat | Egy darabból álló típus, nem nyitható | Belső magasság: 10,3 mm
Energialánc 045-ös sorozat | Egy darabból álló típus, nem nyitható | Belső magasság: 10,3 mm
Energialánc 045-ös sorozat | Egy darabból álló típus, nem nyitható | Belső magasság: 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
10.3 mm
Max. kábelátmérő
Max. kábelátmérő
8 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
Nem nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
6 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
18 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feed
mm
Teljes ár
22,33 EUR
0,29 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
24-48 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : 045.06.018.022,33 EUR
Energialánc 045-ös sorozat | Egy darabból álló típus, nem nyitható | Belső magasság: 10,3 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation