R167 energiatömlő | Költséghatékony védelem szennyeződések és forgácsok ellen, mindkét oldalról belülről nyitható| Belső magasság: 50mm

R167-es sorozatú energiacsövek
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
R167-es sorozatú energiacsövek
R167 energiatömlő | Költséghatékony védelem szennyeződések és forgácsok ellen, mindkét oldalról belülről nyitható| Belső magasság: 50mm
R167 energiatömlő | Költséghatékony védelem szennyeződések és forgácsok ellen, mindkét oldalról belülről nyitható| Belső magasság: 50mm
R167 energiatömlő | Költséghatékony védelem szennyeződések és forgácsok ellen, mindkét oldalról belülről nyitható| Belső magasság: 50mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
50 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
46 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
100 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
87,48 EUR
4,86 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
3-4 munkanapon belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : 167.050.100.0.+87,48 EUR
R167 energiatömlő | Költséghatékony védelem szennyeződések és forgácsok ellen, mindkét oldalról belülről nyitható| Belső magasság: 50mm