Energy chain E14 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 19mm

easy chain E14 series
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
easy chain E14 series
Energy chain E14 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 19mm
Energy chain E14 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 19mm
Energy chain E14 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 19mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
19 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
13 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
15 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
28 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
21,12 EUR
0,64 EUR / Chain linkplus VAT and shipping charges
24-48 órán belül indítható

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : E14.1.028.021,12 EUR
Energy chain E14 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 19mm

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h