igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
32 mm
Max. kábelátmérő
25 mm

Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
36 mm
Hajlítási sugár [R]
125 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feed
mm
Teljes ár
plusz ÁFA és szállítási költségÁr kérésre
24-48 órán belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : Z16.3.125.0Ár kérésre
Energialánc Z16 sorozat | A belső sugárban benyomható kábelek | Belső magasság: 32 mmFelhasználási cél
Alátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeit-dotZ16.3.125.036125