E06 sorozatú energialánc | külső ív mentén vágott keresztpálcák | belső magasság: 10,7 mm

E06 energialánc sorozat
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
E06 energialánc sorozat
E06 sorozatú energialánc | külső ív mentén vágott keresztpálcák | belső magasság: 10,7 mm
E06 sorozatú energialánc | külső ív mentén vágott keresztpálcák | belső magasság: 10,7 mm
E06 sorozatú energialánc | külső ív mentén vágott keresztpálcák | belső magasság: 10,7 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
10.7 mm
Max. kábelátmérő
Max. kábelátmérő
6.5 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
10 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
18 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feed
mm
Teljes ár
21,50 EUR
0,43 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
24-48 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : E06.10.018.021,50 EUR
E06 sorozatú energialánc | külső ív mentén vágott keresztpálcák | belső magasság: 10,7 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation