Z300.2 sorozatú energialánc | kétkamrás, a kábeleket a belső ív mentén lehet befűzni | belső magasság: 48,5 mm

easy chain Z300.2 sorozat
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
easy chain Z300.2 sorozat
Z300.2 sorozatú energialánc | kétkamrás, a kábeleket a belső ív mentén lehet befűzni | belső magasság: 48,5 mm
Z300.2 sorozatú energialánc | kétkamrás, a kábeleket a belső ív mentén lehet befűzni | belső magasság: 48,5 mm
Z300.2 sorozatú energialánc | kétkamrás, a kábeleket a belső ív mentén lehet befűzni | belső magasság: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
48.5 mm
Max. kábelátmérő
Max. kábelátmérő
20 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
100 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
75 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feed
mm
Teljes ár
57,60 EUR
3,84 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
48-72 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : Z300.2/45.075.057,60 EUR
Z300.2 sorozatú energialánc | kétkamrás, a kábeleket a belső ív mentén lehet befűzni | belső magasság: 48,5 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation